Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
654ff056-6e6d-44c6-8bce-e6f379830637-sentron测量设备-KV-unboxing-visual-boxing-visual-b-2560x1440

SENTRON 测量设备

你只能改进你所衡量的内容。SENTRON 测量设备提供精确的能量数据,以识别效率低下并降低能耗。从 DIN 导轨到前面板,从 Modbus 到 PROFINET — SENTRON 为您的配电提供可靠的透明度。

为什么选择 SENTRON 测量设备?

节能始于可重复功率值的坚实基础。在所有级别的低压配电中,我们的产品组合使您能够优化运营并建立智能能源管理设置。无论是在基础设施、建筑管理、制造、电动汽车充电还是可再生能源领域,这些设备都能无缝集成到您的自动化环境中。通过这样做,他们可以帮助您满足严格的监管标准,并推动您的长期可持续发展计划向前发展。

关键优势

实现能耗的完全透明度

监控各级设备的能源、电能质量和系统状况。SENTRON 设备提供精确、可重复的数据,以做出明智的决策和有针对性的效率改进。

提高效率并降低能源成本

尽早发现能源浪费、峰值负荷和效率低下情况。借助详细的能耗数据,您可以优化运营、准确分配成本并支持 ISO 50001 等能源管理标准。

构建面向未来的、可扩展的能源监控设置

从涵盖DIN导轨到前面板设备、Modbus到PROFINET连接以及MID认证选项的全面产品组合中进行选择。SENTRON 与软件解决方案无缝集成,可与您的应用程序一起成长。

选择最佳的 SENTRON 测量设备

从基本能量计到先进的多功能设备:为工厂的每个阶段寻找最佳 SENTRON 测量解决方案。从一开始就实现可靠的数据、无缝通信和高效的电源监控。

常见问题解答

探索资源

SENTRON 测量设备

快速选择指南 | 投资组合概述

传单 | 欧洲测量仪器指令 (MID)

白皮书 | 向新能源组合过渡期间的Power quality

目录 | LV 10 — 低压配电 + 电气装置

你进入工业物联网

白皮书 | 能源效率的强制性验证

主题论文 | 基础设施和建筑物配电的网络安全数字化

信息一览表 | SENTRON Powercenter 3000

有关 Powercenter 3000 的更多信息

视频 | SENTRON Powercenter 3000 — 独一无二的物联网数据平台