Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SENTRON 剩余电流保护装置?

SENTRON RCD 将剩余电流检测和过流保护相结合,仅在一个模块化宽度 (MW) 内即可提供可靠的个人和电缆保护。

SENTRON 产品组合中的 RCD 为每种应用提供了正确的解决方案。所有 RCD 都有不同的类型和版本可供选择,适用于检测不同类型的剩余电流和不同的应用领域。

A Siemens product advertisement featuring a person in a blue shirt and a blue background with a white Siemens logo.

主要好处

可靠地保护

SENTRON 产品组合中的 RCD 可以可靠地保护不同的电路免受故障电流的影响。

节省空间

使用紧凑的剩余电流和线路保护解决方案节省空间。添加一个 5SM6 AFD 单元,仅需两个模块化宽度即可防止故障电流、过流、短路和电弧故障。

简化改造

SENTRON 的设计使现有系统的改造变得更加简单。滑块驱动还允许轻松集成到 DIN 导轨上。

特色功能

灵活的应用范围

多种类型和版本可供选择,可防止直接和间接接触

用于附加功能的大量统一附件

所有 RCD 均符合国家和国际标准

快速组装和安装

使用附件组件进行简单扩展,实现附加功能

SENTRON 5SV RCB 可提供右侧或左侧的 N 接头

统一使用标准引脚母线

操作方便

单独的开关位置指示器和手柄打印

伸手可及和触摸保护

集成的手动滑块驱动

可轻松从母线组件中拆下

用于 SENTRON 5SV1 的带集成 N 导体的紧凑型引脚母线

经常问的问题