Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SCALANCE X-400 第 3 层交换机?X-400

使用 SCALANCE X-400 托管的第 3 层交换机设计和管理从控制到管理级别的通信网络,实现高可用性。X-400

工业网络面临着不断增长的需求和复杂的应用程序。我们的 SCALANCE X-400 交换机通过许多端口、高传输速率以及对光纤和铜缆的支持来应对这些挑战。X-400受益于以太网供电和千兆位数据传输速率,为您的运营提供强劲的性能和强大的工业网络灵活性:

  • 使用高端口密度和多样的带宽选项实现灵活的网络设置并实施要求苛刻的应用程序
  • 由于开关的功能范围为 -40° 至 +60°,因此可在恶劣的工业环境中可靠运行
  • 使用集成的 VLAN 功能来构建大型生产网络,提高组织和运营效率

主要好处

增强网络灵活性

提高灵活性,使您的网络适应不断增长的需求。SCALANCE X-400 第 3 层交换机为不断变化的通信需求提供强大的解决方案,因此您的基础架构可以保持灵活性和对变化的响应能力。X-400

实现高网络可用性

从控制到管理级别设计网络以实现高可用性。这样可以实现持续运行并最大限度地减少停机时间,为您的关键工业流程和数据流提供可靠的基础。

简化和简化网络管理

简化复杂生产网络的管理。集成的 VLAN 功能可实现清晰的结构和虚拟分段,从而降低运营复杂性并简化团队管理。

特色功能

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

工业网络安全

Security 信息

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。