all
与 IT 系统无缝交换数据
WinCC 工业数据桥 (IDB) 连接自动化和信息技术世界,为分析和企业资源规划集成提供顺畅的数据流。
SIMATIC SCADA 选项通过提供透明度、连接性和可靠性的强大插件对 WinCC 进行了扩展。它们支持长期数据存档、IT 集成、分布式控制和高级诊断,所有这些都集中在一个可扩展的生态系统中。
投资组合亮点:
SIMATIC Process Historian 为无限量的生产和 MES 数据提供安全、长期的存档,为审计和监管要求提供支持。
SIMATIC Information Server 提供仪表板和报告,将原始数据转化为切实可行的见解,从而做出更快、更明智的决策。
SIMATIC ProDiag 支持直接在 HMI 中进行引导式故障排除,帮助操作员快速解决问题并保持机器运行。
WinCC 工业数据桥 (IDB) 连接自动化和信息技术世界,为分析和企业资源规划集成提供顺畅的数据流。
SIMATIC WinCC TeleControl 将分散的分站连接到中央监控和数据采集系统,确保对整个网络进行可靠的监控和控制。
创建基于 Web 的仪表板和报告,以监控绩效、优化流程并在团队之间共享见解。