Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 RUGGEDCOM RST2000 系列?RST2000

RUGGEDCOM RST2000 系列包括用于高带宽和端口密度应用的托管万兆机架式交换机。RST2000这些多层以太网交换机为电力、运输、石油和天然气等关键基础设施提供强大的网络解决方案。

关键基础设施网络面临来自物联网设备的数据量不断增加,需要安全的OT/IT连接。我们的交换机在恶劣的环境中提供安全、无差错的通信,以应对电磁干扰、电涌和极端温度。

将多个设备和应用程序聚合到一台具有高端口密度、带宽和以太网供电的交换机上,以减少资本支出。通过无缝冗余或快速故障转移提供高网络可用性并最大限度地减少停机时间。使用 MacSec 加密和其他安全功能保护您的网络免受网络威胁。

在以下选项之间进行选择:

主要好处

降低成本

在单个交换机上聚合多个终端设备和应用程序。使用高端口密度、高带宽和以太网供电功能来降低总体成本。

提高网络可用性

通过无缝冗余或快速故障转移最大限度地降低 OT 网络停机的风险。享受关键操作的微秒级精度,以保持持续可靠的通信。

保护您的网络

使用 MACsec 加密和其他安全功能保护您的网络免受侵入性攻击。实施访问控制和网络分段以维护数据完整性。

特色功能

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

工业网络安全

Security 信息

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。有关工业安全的更多信息,请访问。