Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

AIRLOCK(InterLock) System 技术支持 RODEM TECHNOLOGY

Rodem Technology Co., Ltd. 的目标是向前迈出一大步,成为下一代自动控制系统公司,引领应用于包括气闸系统在内的整个制药和生物行业的洁净室系统。

通过与西门子、霍尼韦尔、LS Sauter的合作协议,我们凭借卓越的技术、丰富的经验、广泛的产品引领国内市场,专业从事建筑物、工厂自动控制系统以及生物工业医院和研究设施等气锁系统。

原因何在 AIRLOCK(InterLock) System?

Air-Lock 系统通过以下方式有效控制环境挑战:

1。最大限度地减少压力损失,以阻隔空间之间的有害气体、细菌和水。
2。通过阻隔紫外线、温度变化和噪音来防止交叉污染。
3.利用联锁门来保持环境完整性,当另一扇门打开时,一扇门处于锁定状态。
4。通过可控的环境增强安全性,确保安全、无污染的通行。

该系统为保持清洁和受控的空间、防止污染和确保不同环境之间的安全过渡提供了可靠的解决方案。

AIRLOCK(InterLock) System

优势

  • 交叉污染预防
  • 加强环境控制

特色功能

探索资源和相关产品

先决条件