Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

The OPTIMIZER 技术支持 rhobot.ai

rhobot.ai 提供了一套边缘原生 AI/ML 工具,用于组织数据、优化流程,更好地实现机器、流程和设施的自动化,从而提高产量、质量、正常运行时间、效率和整体利润表现。rhobot.ai

如果您已经为人工智能做好了数据准备,我们的解决方案将在几天内生效,而不是几个月。如果您尚未做好数据准备,我们可以帮助您实现这一目标,并通过可审计的记录系统实施持续改进的人工智能/机器学习流程,保护您网站上的敏感数据,避免云端或第三方泄露,从而保护您的竞争优势。

原因何在 对复杂操作的各个方面进行人工智能/机器学习优化。?

人工智能的力量来自概率(不是确定性/工程)方法。OPTIMIZER 会说出您的复杂现实设施的语言。它从您的工厂车间摄取嘈杂、复杂的数据,使您能够预测过程输入和过程参数的变化将如何改变您的结果,包括产量、质量、正常运行时间、效率和经济绩效。想象一下任何只有少量物理输入(配方)和控制参数(PLC 设定点)的过程。寻求以 1% 的增量向上或向下调整每种组合,可以快速获得成千上万种可能的组合,这是无法测试的。OPTIMIZER 提供了答案。

人工智能分析

优势

  • 针对产量、质量、正常运行时间、吞吐量、效率和底线经济绩效进行工艺优化。
  • 新的知识产权和竞争优势。当你利用人工智能/机器学习进行持续改进时,你将学到有关输入组合和流程设置的新知识——利用新知识产权增强竞争优势。

特色功能