Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 ULTRAMAT 23?

西门子ULTRAMAT 23是一款通用气体分析仪和强大的排放测量解决方案,可节省空间并提高成本效率。越来越严格的法律法规要求强大、精确的分析测量设备,这些设备要直接、可靠且易于使用。ULTRAMAT 23具有以下优点,即使对于大型燃烧厂和垃圾焚烧厂也是如此:

  • 采用 UV 和 NDIR 技术的多组件设计
  • 能够测量多达三种红外活性成分
  • 可选的电化学传感器(氧气和硫化氢测量)

主要好处

节省成本

ULTRAMAT 23 不需要校准气体,并且具有可清洁的比色皿,因此具有很高的性价比。它将电化学传感器与 NDIR 技术结合在一个设备中,以节省样品制备和备件费用。

轻松集成

开放接口架构(RS 485、RS 232;PROFIBUS、SIPROM GA)加上远程操作和控制简化了过程集成和操作。

简化维护

纯文本的菜单引导式操作允许用户和服务人员立即操作设备,而日志中的信息可帮助您进行预防性维护。

特色功能