Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

用于敏捷软件开发的 Polarion 解决方案

在保护质量和合规性法规的同时实现灵活性。尽可能精简审批流程,但仍保持合规性。

实现速度和合规性

监管合规性和敏捷速度通常被视为对立的力量,但不一定如此。Polarion被证明是企业敏捷解决方案,适用于必须满足ISO 26262、FDA 21 CFR第820部分、IEC 62304、CMMI和SPICE等标准,同时保持现代产品开发要求的速度和灵活性的组织。

无论您是需要证明公司治理的尽职调查、管理需求和测试生命周期,还是需要降低项目和产品风险,Polarion都能为分散的团队提供透明度和可追溯性,让他们能够在不偷工减料的情况下快速行动。

两个人坐在带有折叠式桌子的高背躺椅上,在现代办公空间中面对面,拿着文件,背景是建筑物的墙面图形和技术图表。

企业敏捷软件开发解决方案

polarion-enterprise-agile-1280x720

完全的可见性和可控性

通过完整的审计跟踪跟踪跟踪从请求到实施的每一项变更。通过即时影响分析和完整的开发生命周期可见性查看所有项目的实时状态

Polarion-Agile-Enterprise-Faststart-GettyImages-1178465963-1280x720

快速启动

从 Microsoft Word 或 Excel 导入现有数据,在几分钟内在线创建产品待办事项。无需长时间的设置、迁移或重新培训,即可让您的团队立即开始运营。

Polarion-Agile-Enterprise-Flexible-reportine-GettyImages-2263817336-1280x720

灵活的实时报道

访问开箱即用的冲刺和发布烧毁图表、看板、总成本/估算汇总、速度计算以及整个 其他报告和扩展的门户。一切都可以根据您的数据模型量身定制。

Polarion-Agile-Enterprise-baseline-baseline-gettyImages-21842

整合与协作

无缝连接团队、工具和工作流程。让分散的团队与实时更新保持一致,同时保持混合流程和开发环境的可追溯性。