Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

SIMCENTER

Simcenter Femap OEM

使用先进的 CAE 预处理器和后处理器创建、编辑和评估复杂产品/系统的有限元模型,对组件、组件或系统进行建模。

使用 Simcenter Femap 软件进行仿真。

为什么 Simcenter Femap OEM 软件?

使用 Simcenter Femap OEM,将您的工程软件解决方案提升到一个新的水平,用于基于网格的高级有限元分析 (FEA) 仿真应用。

自 1985 年以来,Simcenter Femap 一直提供价格合理、高性能的 FEA 建模。Simcenter Femap OEM 提供前沿技术,使您能够创建自己的品牌独特仿真解决方案,并更快地将其推向市场。

探索 Simcenter Femap OEM 的优势

创造价值

无需从头开始创建新系统,即可为您的工程仿真软件解决方案增加价值。我们经济实惠、易于使用的仿真引擎使您能够将增值解决方案推向市场。

与全球技术领导者合作

我们已售出超过1500万份许可证,在全球拥有14万名客户,我们与客户合作,提供软件解决方案,帮助您通过实现新的创新来获得可持续的竞争优势。

利用现有 Simcenter Femap 社区

与全球 Simcenter Femap 用户群合作。您的许多客户已经知道如何使用该软件的基本知识,而且 Simcenter Femap 品牌在全球范围内得到了认可。

查看包含的内容

使用 Simcenter Femap OEM 创建自己的定制 FEA 软件解决方案。我们的软件开发工具包包括对以下数据和流程的支持:

为你选择正确的解决方案

体验适合您市场的许可工具的灵活性。Simcenter Femap OEM 提供两种封装选项供你选择。

与 PLM 组件保持联系

阅读博客

获得有关 PLM 组件和整个 PLM 市场的新视角。