Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
使用三维几何建模内核在计算机辅助设计系统中建模的复杂引擎。
3D 几何建模器

遮阳伞

使用领先的三维几何建模器开发产品设计、制造和分析方面的应用程序,在我们的应用程序中使用,并授权给 200 多家独立软件供应商。

为什么是 Parasolid?

使用 Parasolid 在产品设计、仿真和制造方面提供领先的应用程序。Parasolid 拥有 900 多个功能,支持一系列建模技术,包括实体建模、直接编辑和自由曲面/板材建模。Parasolid 还提供聚合建模技术,将其强大的 B-rep 建模功能扩展到基于刻面表示的模型。Parasolid 提供广泛的图形和渲染支持,包括精确的隐藏线条和线框,以及多功能的细分功能和一整套模型数据查询。

Parasolid由200多家软件供应商整合,为最终用户提供了基于Parasolid XT数据格式的350多个应用程序之间100%的三维模型兼容性。Parasolid 与数据访问和转换解决方案相辅相成,支持以替代格式导入和导出 3D 模型。

探索 Parasolid 的好处

持续创新

紧跟行业趋势,采用最新的 3D 建模技术实现高效的 3D 产品设计。

满怀信心地发展

使用几何建模内核交付高质量的应用程序,该内核受到业内数百万设计、仿真和制造工程师的信任。

无缝集成

为您的客户提供与基于 Parasolid XT 数据格式的 350 多个应用程序的完整数据兼容性。

探索 Parasolid 产品

利用 Parasolid 合作伙伴社区

利用在各种计算机辅助设计 (CAD)、计算机辅助制造 (CAM) 和计算机辅助工程 (CAE) 专业领域拥有多年经验和深厚领域知识的其他领先软件开发服务和解决方案提供商的专业知识,从 Parasolid 中创造更多价值。

开会时,工人们围坐在桌子旁。

使用 D-Cubed 扩展 Parasolid 应用程序

利用我们 D-Cubed 系列软件组件中的互补设计、制造和仿真技术,增强基于 Parasolid 的 3D 建模应用程序。

女人坐在办公桌前看着三个电脑屏幕。

了解 Parasolid 客户和应用程序

Parasolid 使 200 多家为桌面、移动设备和云端开发设计、仿真和制造应用程序的独立软件供应商受益。

案例研究

Shapr3D

Shapr3D integrates PLM Components in a leading application for computer-aided design on iPad Pro
Case Study

Shapr3D integrates PLM Components in a leading application for computer-aided design on iPad Pro

公司:Shapr3D

位置:Budapest, Hungary

西门子软件:Parasolid, PLM Open

了解更多

与 PLM 组件保持联系

阅读博客

获得有关 PLM 组件和整个 PLM 市场的新视角。