Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

JT

JT Open Toolkit (JTTK)

使用 JT Open Toolkit 访问应用程序中丰富的 JT 数据内容,这是一款用于读取和写入符合 ISO 的 JT 文件的 C++ API。

一个人的手在笔记本电脑键盘上打字,屏幕上可以看到代码。

为什么 JT 开放工具包?

利用广泛采用的 JT 文件格式在您的应用程序中进行 3D 模型数据协作和可视化。JT Open Toolkit 是一个 C++ API,它使您的应用程序能够读取和写入符合 ISO 的 JT 文件。

JT Open Toolkit 为微软 Windows、Linux 和 macOS 上的 64 位应用程序开发提供支持。JT Open Toolkit 的购买者被自动接受 JT 开放计划作为付费会员。希望在应用程序中使用 JT Open Toolkit 进行转售的软件供应商可以重新分发充分利用该工具包功能所需的所有库。该工具包包括 Toolkit API 和 PLM XML SDK 的完整文档。还包括完整的示例程序列表,以帮助开发人员快速掌握工具包的功能。

查看包含的内容

JT Open Toolkit 提供对所有 JT 文件格式内容的读/写权限,包括:产品结构、元数据、属性、细节级别 (LOD)、产品制造信息 (PMI) 和精确的 B-Rep 几何结构。

与 PLM 组件保持联系

阅读博客

获得有关 PLM 组件和整个 PLM 市场的新视角。