Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Xpedition

基于代币的插件

使用基于代币的 Xpedition 附加组件,仅在需要时才能访问额外的 PCB 设计功能。您可以选择购买 25 或 50 包代币,这样可以访问所有附加功能。

Xpedition

基于代币的插件概述

使用 Xpedition 代币包激活高级印刷电路板 (PCB) 设计功能。一包这25或50个浮动代币使企业云账户中的Xpedition用户能够按需访问企业级设计功能,而无需全面升级到更高的订阅级别。

Xpedition 25 代币包最适合偶尔需要高级功能的个人工程师。

Xpedition 50 代币包最适合经常使用高速设计和刚柔结合设计的小型团队。

它是如何工作的:

  • 灵活的访问权限。使用令牌启用高级选项,例如hyperlynx信号完整性(SI)和刚柔结合设计。
  • 按实际用量付费。仅在需要时激活高级功能,不会浪费投资。
  • 无缝集成。直接在 Xpedition 中解锁强大的工具,最大限度地缩短设置时间,同时最大限度地提高设计效率。

每种能力的代币数量:

  • hyperlynx 预布局信号完整性-15 个代币。在路由之前分析高速信号完整性。
  • hyperlynx 布局后信号完整性-25 个代币。执行布局后的 SI 分析以优化性能。
  • 刚柔结合设计-10 个代币。轻松设计复杂的多板和软曲电路。

深入探讨这个话题

两名工程师在双电脑显示器前看着 xpedition 的标准软件。

观看我们最近的网络研讨会,详细了解 Xpedition 中基于代币的插件的价值。

查看 Xpedition 的基于代币的插件

基于代币的插件将灵活性与强大功能融为一体。工程师只有在需要时才能使用额外的 PCB 设计功能,无需全面升级。购买代币允许访问所有四个附加功能。