Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

概述

高速印刷电路板堆叠设计

Z-Planner Enterprise 是一款堆叠规划工具,其中包括一个专注于电阻抗和信号完整性的印刷电路板堆叠计算器,可帮助您管理和优化 PCB 堆叠设计。它的 PCB 层压材料库在不牺牲性能的情况下降低了材料成本。

戴着虚拟现实耳机的人,前面漂浮着全息界面
Z 规划师企业版

通过设计实现信号完整性 (7:20)

与Z-Planner创始人比尔·哈金一起探索PCB趋势,这些趋势导致了专注于使用印刷电路板堆叠规划软件的新印刷电路板设计方法。该视频探讨了如何使用Z-Planner Enterprise管理电气完整性和阻抗,从而提供完整的PCB堆叠解决方案。

用于通过设计正确的方式进行堆叠

Z-Planner 企业版:高速堆叠设计

Z-Planner Enterprise 优化了定义堆叠要求并在设计过程的早期记录这些要求的过程,确保布局前的信号完整性仿真基于使用一致的堆叠设计方法获得的最准确的层压板数据。

印刷电路板堆积计算器

Z-Planner Enterprise 包含一个堆栈计算器,可确保整个系统的信号完整性
用于快速模拟电气性能的各种受控阻抗模型的 PCB 基于当前的堆栈配置。

使用西门子的 Hyperlynx 场求解器,用户能够针对特定的差分阻抗,根据铜迹规格和计算出的信号频率特性来确定特定的电路值。

插入损耗

堆叠规划需要的不仅仅是计算受控阻抗。Z-Planner 企业版允许在任何频率范围内的堆叠内进行详细的插入损耗计算。计算您的总插入损耗并确定该损耗的具体来源,包括:

  • 介电损耗
  • 铜的粗糙度
  • 皮肤效果
  • 玻璃编织偏差
  • 导体损耗

介电耗散系数

通过改变走线长度、介电耗散系数和铜材料属性,Z-Planner Enterprise 可让您深入了解 PCB 堆叠设计的电气完整性。


z-solver PCB stackup calculator image

立即开始 30 天免费试用。

Z-Planner 企业版免费试用

通过我们的免费在线试用来探索 Z-Planner 企业版。无需下载或安装,您就可以立即亲身体验Z-Planner Enterprise的堆叠设计工具套件。执行布局前的阻抗和损耗规划,深入研究我们全面的介电材料库,其中包含来自所有主要制造商的数十种层压材料的详细规格。

Z-Planner Enterprise 将 DFM 引入您的堆栈设计中。从第 1 天开始控制您的高速 PCB 的信号完整性。

PCB 堆叠设计向导

Z-Planner Enterprise 配备了高级堆栈向导,允许用户快速全面地设计和完善多层堆栈。在免费的在线试用版中探索 Z-Planner 企业版堆栈向导的功能。

Z-planner Enterprise PCB stackup design wizard
Z-Planner 软件减少了我们指定和验证制造商堆栈所需的时间。我们可以在一小时而不是一天内评估三个不同的堆栈,这大大减少了与制造商和NPI团队的来回沟通量。
Jayaprakash Balachandran 博士, 高级技术负责人, 信号完整性工程