Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Valor Pollex?

交付先进的电子产品需要以设计速度进行基于物理的分析,并需要跨学科的无缝协作。Valor PolleX 采用仿真驱动的电子开发方法,帮助团队实现性能、可靠性、合规性和制造目标。

Valor PolleX 集成了所有主要 ECAD 工具,加速了当今智能、互联和高密度电子产品的开发,同时提高了效率、团队合作和整体设计质量。

Pollex electronic product chip

与现有工具链集成

通过集成 Altair 和第三方物理仿真工具,为所有主要 ECAD 系统提供无与伦比的连接。

完整的 PCB 验证环境

通过以制造、装配和 EMC 为重点的协作式自动印刷电路板设计审查和电路板设计验证,首次设计复杂的电子设备。

更好的协作,更短的设计时间

通过统一从概念到制造的各种 ECAD 来源和学科的数据、规则和检查,Valor PolleX 消除了设计瓶颈和错误,从而实现了更顺畅的流程。

特色功能