NC 数据编辑
使用 NC 编辑功能创建或编辑 NC 钻孔和铣削数据。添加钻孔、槽、铣削路径和铣削凸片以实现面板分离。修改钻铣刀具定义。为特定的钻孔操作创建自定义 NC 钻孔文件。将 Gerber 内容转换为 NC 内容并将 NC 转换为 Gerber。
CAM 编辑
使用编辑命令剪切、复制、粘贴、移动、旋转或镜像任何元素。添加闪光灯、绘图、线条、多边形和许多其他设计元素。移除或重新排序图层。更改属性、参考指示符、文本、过孔或填充属性、Dcode、文本字体或样式。添加设计元素,例如过孔、电线、零件或电路板轮廓。
自定义光圈编辑
在设计中创建或编辑自定义孔径。自定义孔径实际上是包含正(加)和负(减法)数据的形状。创建自定义散热片、焊盘形状或多边形区域,并将其添加到您的设计中。
数据转换和优化
将绘图转换为闪光灯,将绘制的多边形转换为栅格化多边形,将多边形转换为电路板轮廓以及其他此类转换。通过移除隔离或冗余焊盘或移除铜覆盖的焊盘来优化您的设计数据。添加泪珠、用于阻焊层的超大号焊盘或用于糊状掩模的超大号焊盘。去除印垫上的丝印墨水。
零件编辑
使用部件编辑功能修改或管理在 CAD 数据导入期间创建的部件定义。当将来自非智能来源(例如Gerber)的设计数据逆向工程到一个更符合CAD要求的数据库中,其中包含零件定义、挂架、网络、过孔等,零件定义最有用。
PCB CAD 交叉探测
交叉探测便于在其原生 PCB 工具中将 Valor CAM350 的设计数据可视化到其源 PCB 设计中。CAM350在 PCB 设计工具中选择元素,然后在 Valor CAM350 中选择等效元素。CAM350在 Valor CAM350 DFM 分析后,使用交叉探测来访问 PCB 工具中的错误位置以进行更正。CAM350这加快了在源 PCB 设计中发现和纠正错误的过程。Valor CAM350 的交叉探测与 Xpedition、Cadence Allegro 或 OrCAD PCB Designer 等领先的 PCB 设计工具兼容。CAM350
飞行探测器编辑
使用飞行探针功能来定位裸板测试点和夹具对准引脚的位置。使用自动功能按焊盘样式(SMD 或通孔)、Dcode、按网络或其他标准分配测试点。使用交互式功能有选择地选择测试点位置。将测试点数据导出为常用的文件格式,包括 Probot、ATG、Integri-Test、PROBOTECH、Microcraft 和 IPC-D-356。
指甲之床编辑
使用 Bed of Nails 功能定位测试点并导出数据,以促进测试夹具的制造和测试。为单面或双面(又名翻盖式测试)夹具分配测试点。定义夹具尺寸、探头尺寸、夹具钻孔尺寸、钻头偏转和其他夹具属性。使用自动功能按焊盘样式(SMD 或通孔)、Dcode、按网络或其他标准分配测试点。使用交互式功能有选择地分配测试点位置。将测试点数据导出为常用的文件格式,包括 TTI(国际测试技术)、Circuit-Line、IPC-D-356、IPC-D-356A 以及通用的板钻文件和网表。