Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

认可

看看其他人对 xpedition 标准有什么看法

进行互动式产品之旅

没有成本、没有风险、没有设置:了解 xpedition 标准如何简化您的工作流程。

为什么 xpedition 标标准?

尖端的下一代印刷电路板 (PCB) 设计解决方案,为工程专业人员和小型工作组提供一流的技术。设计简单到复杂的 PCB,其马力可适应中小型企业和工程师面临的挑战。

  • 通过直观的用户体验简化设计流程,缩短学习曲线并提高工作效率
  • 利用内置 AI 帮助优化设计、自动执行任务并缩短取得成果的时间
  • 借助安全的云连接工作流程,跨团队、供应链和其他外部合作伙伴进行无缝协作
  • 将 PCB 设计与组件研究、MCAD、布线、制造等相结合,实现统一的端到端设计流程
xpedition 标标准的屏幕截图。

xpedition 标准的特色功能

xpedition 标准为不断壮大的设计团队提供企业级功能,在成本效率和高级功能之间取得平衡,以最大限度地提高工作效率并缩短上市时间。我们的理念很简单:从您需要的地方开始,准备就绪时扩大规模。

直观的用户界面

新的 PCB 设计人员可通过直观的用户界面 (UI)、全局命令栏和人工智能驱动的预测快速入门。经验丰富的工程师可通过可定制的工作空间、智能多网络功能和集成仿真提高效率。提高工作效率,减少错误,节省时间!

动态智能

xpedition 标准使用人工智能来提高 PCB 设计效率。它提供partquest集成、分层原理图捕获、实时供应链情报、统一的物料清单分析、人工智能驱动的数据表分析和脚本编写。这可以加速设计,提高质量并缩短上市时间。

完全集成的 PCB 设计

xpedition 标准将印刷电路板设计从原理图到制造整合在一起。它提供无缝的数据连续性、智能组件管理、2D/3D 可视化、MCAD 集成、智能路由和全面的 DFM 检查。这样可以确保设计完整性、减少错误并加快上市时间。

增强协作和安全性

xpedition 标准集中了印刷电路板设计数据,从而实现了强大的协作和安全性。它通过 Siemens Connect、版本控制、变体管理、基于 Web 的可视化和供应链可视化提供简化的审核。基于角色的访问保护知识产权,加快项目速度并提高产品质量。

基于代币的插件

基于代币的插件将灵活性与强大功能融为一体。仅在需要时访问其他 PCB 设计,例如信号完整性分析、刚柔结合设计和高级 ECAD-MCAD 协作,无需全面升级。

有关 xpedition 标标准的常见问题

Xpedition Standard

查看这些其他资源!