Connect for PADS Professional
超越桌面工作环境,通过设计数据管理、BOM 管理以及团队共享、可视化和标记,与世界各地的团队成员无缝协作。

Connect 的新增功能 — 2023 年 9 月
Connect 二维查看器中的协作面板简化了设计审查流程,允许通过直接在设计上进行标记注释获取反馈。它提供状态跟踪,确保及时解决问题,并保留所有讨论和解决方案的记录。其他功能增强了审阅流程,支持参考链接、设计对象关联、视图链接和标记。

立即保存:PADS Professional——三款应用套件优惠
PADS Professional 用户可以获得三款强大、易于使用的云集成应用程序,使您能够持续按时、按预算和按要求向市场交付产品。这套云应用程序包括Connect、PartQuest Portal和供应链。以每月59美元的折扣价格进行单次购买,按年计费。

主要特征
在云端体验协作 PCB 设计
Connect for PADS Professional 使您能够随时随地与设计中涉及的所有关键利益相关者和学科建立联系。

PCB 设计数据的单一真实来源
跟踪设计修订,让您的团队能够通过检查来审查最新的更改
在你的设计中加入 Connect。示意图、三维视图和物料清单等数据都可以通过 Connect 访问,无需桌面工具。

在短短几分钟内开始连接
免费试用 Connect for PADS Connect PADS Professional 90 天,无需安装!