跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

PADS Professional Premium

PADS Professional Premium 通过扩展的 PCB 设计能力和集成的云连接功能扩展了 PADS Professional 环境。现有客户可以根据需要添加许可,而新团队则应探索Xpedition Standard作为向上兼容的前进道路。

一张 Pads Pro Premium 的宣传图片,描绘了一个人手持背景模糊产品的特写镜头。

PADS Professional 高级版和高级版 DFM 概述

PADS Professional Premium 建立在 PADS Professional 环境之上,具有扩展的印刷电路板设计能力和集成的云连接功能,可帮助团队更有效地协作和管理日益复杂的设计工作。对于想要不受干扰地延长当前工作流程的现有PADS Professional用户来说,这是一个实用的选择。

对于也需要 DFM 分析的团队,PADS Professional Premium DFM 包含 PADS Professional Premium 的所有功能,并增加了直接从 Layout 中访问 DFM 分析的权限。它由Valor的PCbFlow提供支持,通过将设计人员与制造要求和工作流程更直接地联系起来,帮助加快设计到制造的交接。

PADS Professional Premium DFM 的主要功能

无需安装或配置
PADS Professional Premium DFM 作为基于云的工具,无需安装或配置。设计人员只需将 ODB++ 设计文件上传到安全的云环境中,然后选择一个或多个制造商将流程功能应用于制造设计 (DFM) 分析。

直接从 Layout 启动 DFM 分析
将设计上传到 Connect for PADS Professional 的用户可以使用可用的众多 DFM 配置文件之一直接从 Layout 启动 DFM 分析 PCBFlow。分析完成后,已发现的所有问题都将显示在危险分析器中,这样您就可以直接找到错误并进行更正。

无限分析
在工具中可以运行的分析次数没有限制。

生成 PDF 报告
每次运行分析时,都会在 Connect 文件区域下的 Connect 项目中添加一份易于阅读的分析结果的 PDF 报告。

立即获得准确的价格估算
使用物料清单定价和采购工具,PADS Professional Premium DFM 可即时显示物料清单(BOM)中组件的最新成本和可用性信息。印刷电路板设计人员可以使用 QuickPrice 功能获得即时、准确的价格估算。

使用 PADS Professional Premium 获得的一切
PADS Professional Premium 提供设计最简单到最复杂的 PCB 设计所需的一切。了解有关 PADS Professional Premium。

Resources