Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

HyperLynx

HyperLynx Power Integrity

电源完整性 (PI) 分析是现代电子设计的重要组成部分。集成电路使用的电压数量不断增加,加上功耗的急剧增加,使得适当的功率传输成为一项极其艰巨的任务。

权力完整性的重要性

高层数、更小的裕量和更低的电压,再加上不断增加的功耗,使功率完整性分析成为现代系统设计的重要组成部分。由于功率传输不足,组件可能会遇到逻辑和信号完整性问题,从而导致电路板故障。

良好的PCB功率完整性(PI)至关重要,因为它可以确保电子电路可靠和高效地运行。对于当今的高功率、低电压 IC 来说尤其如此。良好的 PCB PI 有助于:

  • 稳定运行: 电源完整性确保向所有组件提供稳定、清洁的电力。电源的变化或噪音可能导致组件故障或行为异常。
  • 减少噪音和干扰: 精心设计的配电网络有助于最大限度地减少信号之间的耦合。这在高速电路中尤其重要,在高速电路中,即使是少量的噪声也会干扰运行。
  • 热管理: 适当的功率分配有助于管理散热。不良的 PI 设计会导致过热,从而损坏组件或电路板本身。信号完整性:电源完整性直接影响信号完整性,因为向组件提供电力的同一系统还提供信号返回路径。如果供电网络的设计不合理,则可能通过串扰或回波路径耦合导致信号减弱,从而损害电路的性能。
  • 组件寿命: 稳定的电力传输可以减轻电子元件的压力,从而延长其使用寿命并降低故障的可能性。
  • EMI 合规性和可靠性: 许多行业对产品排放有严格的监管要求。确保良好的电源完整性有助于满足这些标准并增强最终产品的可靠性。

从电压调节器模块 (VRM) 开始并在 IC 电源引脚处结束的互连和组件的集合称为配电网络 (PDN)。正确设计和分析配电网络是实现稳定性能和维持整体系统健康的关键。

电源完整性分析有两种基本形式:

  • 直流电源完整性 (DC PI) 分析 PDN 在稳态条件下的行为。它计算红外压降和电流密度,以确保向 IC 电源引脚提供足够的电压,并且电流不会集中在可能损坏系统的热应力上。DC PI 主要关注电源组件、电源平面和相关的缝合过孔,它们允许功率从一层到另一层流动。
  • 交流电源完整性 (AC PI) 分析 PDN 在瞬态条件下的行为,该行为是由内部开关活动导致的 IC 需求的功率波动所致。这些快速的高频事件产生了对电源的即时需求,必须由一系列去耦电容器来满足这些需求,因为电源本身的电气距离太远了。AC PI 主要关注电源平面、拼接过孔、去耦电容器的位置和值、电容器扇出和 IC 电源引脚的位置。

电源完整性对信号完整性的影响

PI 和 SI 之间的相互作用通常既复杂又令人困惑。随着单端DDR总线达到与许多流行的差分SerDes通道相同的数据速率,更好地了解这种交互对于现代设计师来说至关重要。浏览我们的示例,了解电源和信号完整性如何相互作用,并研究一些可能的缓解方法。

hyperlynx 电源完整性与信号完整性比较,用于 PCB 分析

产品

电源完整性分析

有关 HyperLynx PI 的常见问题