Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

电路模拟

HyperLynx 模拟混合信号仿真

HyperLynx 模拟混合信号 (AMS) 仿真扩展了基于 SPICE 的标准电路分析,以利用 PCB 建模和仿真方面的行业进步,加速电路开发和加快验证,带来创新的电路仿真和分析以加速 PCB 设计过程。

HyperLynx AMS 的宣传图片,该图片以带有各种电子元件和蓝色背景的电路板为特色。

混合信号、混合域分析

HyperLynx AMS 通过支持 SPICE 和 VHDL-AMS 仿真模型进行时域仿真,实现混合信号、混合域分析,为系统设计和分析提供数字双胞胎环境。它在比时域电路仿真通常支持的系统环境中对机电和其他学科进行建模。它支持高级参数分析,以验证超出标称条件的设计性能,并使用功能齐全的数据测量来量化设计性能指标。

HL-MSA-Mixed-signal Analysis image 1280x720

一个原理图驱动一切

为什么要绘制一次电路进行仿真,然后再绘制一次来驱动 PCB 布局?HyperLynx AMS 与 Xpedition 设计流程紧密集成,因此用于驱动仿真的相同示意图也可以将您的设计无缝地移至布局。



高级设计模拟


扩展标准时域和频域分析,以探索设计灵敏度,扫描电路参数,确定包括极端情况行为在内的制造良率,并分析最坏情况下的性能。使用目标系统的虚拟原型验证设计的性能,在投入制造之前解决问题并优化性能



与 PCB 布局集成


我们经常将印刷电路板寄生视为影响高速数字设计的关键因素,但仅此而已。但是,PCB 布局拓扑也会影响模拟和混合信号性能。HyperLynx AMS 允许将印刷电路板布局的效果纳入仿真中,在电路板的实际建造过程中对其进行分析。

多功能波形显示屏

HyperLynx AMS 包括一个用于操作庞大的波形文件的高性能波形数据库,能够在几秒钟内加载千兆字节的数据。它可以针对通用时基显示模拟和数字信号,并且可以对波形进行数学运算。它可以显示任何类型的时域或频域数据:模拟、数字、眼图、史密斯图、极坐标图或复数图以及直方图。

主要功能包括:

  • 直观的波形查看:在单个会话中加载、显示、搜索和查看多个数据库。
  • 参数分析:轻松管理多次仿真运行的结果。
  • 图形波形计算:用于查看仿真结果和后处理的功能丰富的环境。
  • 游标和测量工具:对波形执行和绘制各种模拟和混合信号测量操作。
  • 波形后处理:访问高级信号处理工具、制图和分析。
  • 强大的混合信号波形比较:自动将仿真结果与已知良好的波形进行比较。
  • 自动重新加载:在仿真期间自动显示新的仿真结果并将其与先前的结果进行比较。
  • 编写脚本以实现更多自动化:使用数百个内置函数在 TCL 中运行测量。
HL AMS - versatile waveform 1280x720

评估 PCB 寄生效应

HyperLynx AMS 与两者紧密集成 Xpedition 设计师Xpedition 布局 用于建模 PCB 布局对模拟和高速数字电路的影响。设计和验证流程包括以下步骤:

  • 使用理想连接(无寄生效应)仿真原始(原理图)设计
  • 使用 PCB 物理设计 Xpedition 布局
  • 使用以下方法从 PCB 数据库中提取 PCB 寄生值 HyperLynx Advanced Solvers
  • 将 PCB 寄生信息反向注释到设计器原理图中
  • 在 HyperLynx AMS 中重新运行仿真以查看 PCB 布局的效果
  • 比较布局前和布局后的模拟,调整布局并根据需要进行迭代

这种完整的设计和验证流程允许在原型制造之前发现和纠正问题,从而确保对敏感电路进行适当调整以包括 PCB 布局的影响。

下一级 SPICE 模拟

下一级 SPICE 模拟

HyperLynx 模拟/混合信号分析 (AMS) 通过整合 PCB 建模和仿真方面的进步来加快电路仿真并加速混合信号验证,将基于 SPICE 的标准电路分析提升到一个新的水平。既然能够从单个原理图驱动所有内容,为什么要经历两次绘制电路的麻烦呢?

HyperLynx 模拟混合信号-博客宣传图片
HyperLynx 模拟/混合信号

Resources