HyperLynx Schematic Analysis
HyperLynx Schematic Analysis 可快速检查您的设计原理图中是否存在逻辑和电气问题,并提供有关潜在问题的详细反馈,使您能够在设计周期的早期解决问题。
HyperLynx 是一个用于现代 PCB 设计的完整集成分析工具系列,涵盖了从原理图采集和探索到布局后验证的整个过程。无论您的设计多么简单或复杂,使用 HyperLynx 都能轻松进行分析和仿真。
HyperLynx 专为将正确的工具交到正确的人手中而设计。它允许您在分析速度和精度之间进行权衡,从而加快您的分析过程,从而在最合适的时间提供最准确的模拟。HyperLynx 功能包括:
HyperLynx 与许多 PCB 布局系统相连接,允许您快速导入和设置 PCB 设计以进行分析。无论你使用什么布局工具,HyperLynx 都能更轻松地进行高速版面后验证。
HyperLynx 提供来自单一供应商的一整套预先集成的分析工具,以及经过验证的工作流程和示例。没有切换格式,没有孤立的专家,没有瓶颈。
当HyperLynx是使用我们的设计捕获和PCB布局工具的设计流程的一部分,并将其集成到从原理图捕获到原型设计和批量制造的完整PCB设计流程中时,其效果甚至更好。
HyperLynx 包括久经考验的分析工作流程,可让您 “开箱即用” 地提高工作效率。
HyperLynx 使用关键技术推动全系统布局后验证:
HyperLynx 渐进式验证功能可分阶段分析设计,尽早发现问题,无需SI和PI专家的参与。
HyperLynx 提供各种分析功能和自动流程,无论个人技能水平如何,每位用户都可以进行设计分析。这提高了设计质量并加快了上市时间。
HyperLynx 分为多个分析和验证应用程序,旨在作为独立解决方案运行,或作为完整分析和验证工作流程的集成组件运行。
HyperLynx 产品系列是业界最广泛的分析和验证产品系列,涵盖了从初始设计捕获到布局后签核再到原型制造的完整印刷电路板设计流程。HyperLynx 产品包括:

HyperLynx Schematic Analysis 可快速检查您的设计原理图中是否存在逻辑和电气问题,并提供有关潜在问题的详细反馈,使您能够在设计周期的早期解决问题。

HyperLynx 模拟/混合信号仿真器允许您对包含模拟电路的设计部分进行建模、仿真和优化行为。

HyperLynx DRC 对印刷电路板布局进行快速、彻底的基于规则的检查,在几分钟内发现问题,而这些问题需要数小时或数天才能通过仿真发现。

HyperLynx PI 执行直流和交流电源传输分析,以确保主板上的组件以所需的频率获得所需的功率。

HyperLynx Signal Integrity 对 DDR 接口、基于 Serdes 的串行链路和通用信号进行高级分析,告诉您哪些信号会起作用,哪些会失效,失效程度如何。

HyperLynx Advanced Solverx 提供先进的 3D 电磁建模,该建模与 HyperLynx 分析流程紧密集成,包括全波、混合和准静态分析。

Z-Planner 企业版是一款堆栈规划工具,可帮助管理和优化堆栈设计。堆叠计算器、DFM、向导和材料库都侧重于在不牺牲性能的情况下降低 PCB 材料成本。