Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

印刷电路板设计最佳实践

设计重用

通过认证电路库重复使用先前印刷电路板设计中经过验证的元素,使新产品开发团队能够利用过去的成功经验,为其最新一代产品带来好处。

重用 PCB 设计的好处

重复使用经过验证的逻辑和物理元素

设计团队可以通过直接发布可重复使用的逻辑和物理 IP,然后与他人共享此 IP 来快速构建新产品。

降低成本并提高 PCB 设计质量

通过认证关键 IP 模块来确保持续的电路改进。

提高协作和效率

促进当今复杂 PCB 设计的并行开发。

使用 Xpedition 重用设计的关键功能

Xpedition EDM 通过从库和设计角度对可重复使用的电路模块(托管模块)进行企业级数据管理,促进设计重用。可重复使用的电路块为团队提供了在新 PCB 开发过程中利用 “认证” 电路库的高效流程。

有两种类型的托管区块:

自我管理区块

自管理流程支持基本数据管理和共享,无需集成 EDM 设计重用工具。自我管理的模块设计方法使工程师和设计人员能够控制模块电路的创建、开发和部署到库客户端,以便在新设计中使用,而无需正式流程的僵化。自我管理的区块不使用正式的集中式图书馆管理系统。

企业管理的区块

企业流程支持正式 设计数据管理 并使用Xpedition EDM工具套件进行共享,以控制可重复使用的电路模块并将其传播到生产库缓存。

企业管理的区块设计方法使用 Xpedition EDM 工具套件对区块、源代码设计和库对象进行数据管理。从 EDM 套件启动的原理图捕获和布局工具可在紧密集成的系统中管理区块设计的创建、开发、部署和更改订单。

深入探讨这个话题

Image of design reuse capability in Xpedition software

通过实现设计重用,它消除了不必要和/或重复的工作,节省了时间,降低或最大限度地降低了项目风险。通过以下方式了解更多 阅读我们的设计重用博客 或者听我们的 设计重用播客。

Resources

有关 PCB 设计重用的常见问题