跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

印刷电路板设计最佳实践

约束驱动的设计

提前按照规则进行设计,有助于确保您的PCB设计在结构上是正确的。

使用 Xpedition 进行约束驱动设计的主要特征

简易限制条件输入 Xpedition 中设计的约束输入是在易于使用的类似电子表格的 GUI 中完成的,该图形用户界面允许对原理图和布局等应用进行交叉探测。

内置自动化 使用自动化简化诸如识别和分配差分对之类的任务。

限制重复使用

Xpedition 的其他区域提供了来自一种设计的约束条件。

目标长度对话框

设计人员可以利用它来确保在调整网络时,它们保持在约束管理器中规定的参数范围内,例如最小和最大长度和公差。

布局中的工具自动化

使用 Xpedition 自动调整轨迹。

深入探讨这个话题

A diagram showing a constraint design with various shapes and lines connected to each other.

约束驱动的设计意味着设计的目的是满足物理和电气规则,这些规则是在原理图创建期间预先定义、建立、商定并实施的,以帮助确保最终最终产品的设计符合施工要求。阅读我们的,了解更多信息 约束驱动的设计博客 要么 收听我们的约束驱动设计播客。

约束驱动的设计资源