多板大纲使用 Xpedition,创建刚柔结合板设计所需要做的就是绘制多个电路板轮廓并为每个轮廓分配层叠层。每个电路板轮廓都有一个名称,这样当轮廓部分或完全重叠时,可以很容易地识别出来。
弯曲和折叠 进行弯曲设计的关键原因是它可以弯曲或折叠。Xpedition 包括一个名为 “弯曲区域” 的绘制对象,其位置定义了弯曲发生的位置。
沿着曲线板行驶 当您有一条弯曲的柔性电缆和尽可能多的信号可以紧紧挤压时,您需要一种特殊的路由算法,该算法可以遵循电路板轮廓的轮廓并自动插入所需的所有信号。在 Xpedition 中,所有曲线轨迹都使用真正的弧线图元。
设计规则检查 (DRC) Xpedition的独特之处在于它能够动态生成和维护这些数据,并且具有一个DRC来报告泪滴是否失效。
信号和电源完整性分析HyperLynx 与 Xpedition 共同开发,用于分析刚性柔性设计,它了解互连如何通过不同的堆叠场景,并在每个部分应用适当的建模。您可以使用此分析来确保具有复杂堆叠的设计能够正常运行。