安全的远程协作
安全协作可以实现远程团队协调和更高效的设计审查。

安全、远程协作的新增内容
观看此视频,了解 Xpedition 2409 版本在安全、远程协作方面的新增内容。添加了几项功能,以增强物料清单 (BoM) 区域和供应链对用户的可见性。
主要特征
高效的设计审查
对于 Xpedition 而言,Connect 应用可作为设计团队和第三方设计服务等内部和外部利益相关者的集中工作空间,为共享和查看协作数据提供了安全平台。它拥有先进的 2D 和 3D 查看器,用于可视化 eCAD 协作数据,支持标记注释和交叉探测,并允许用户添加详细注释、参考链接、设计对象关联和标记对象标签以简化反馈流程。
集成的协作小组集中了所有流程,并通过分配不同的状态来传达进度,从而管理设计审查反馈的状态。该应用程序提供了内置的搜索功能,允许根据其状态快速访问所有标记对象,从而使设计审查反馈的管理和跟踪变得轻而易举。Connect 提供了全面的工具集,用于促进与远程利益相关者的高效协作。

强大的项目通知可保持扩展团队的一致性
Connect 应用程序具有内置工具,可帮助团队保持一致。将设计从 Xpedition 导出到 Connect 进行远程协作时,会出现一个对话框来添加注释,为协作数据的导出快照提供更多背景信息。
选中 “通过电子邮件通知您的团队” 按钮后,这些评论将与已添加到 Connect 项目的团队成员共享。已添加到 Connect 项目的最终用户将收到评论作者的自动电子邮件。
此外,在 Connect 应用程序中,还有一个通知面板。在这里,作为项目成员的用户将看到应用程序中的所有评论。当执行应用程序内活动(例如对设计对象进行标记)时,用户可以添加注释,与项目相关的所有团队成员都可以实时查看这些注释。这些集中式通知可让整个团队随时了解最新情况,无需查看电子邮件或等待实物审查会议。
具有综合组件采购见解的物料清单视图
Connect 应用程序中的物料清单 (BOM) 页面提供对零件数据、组件属性值、制造商零件编号和其他基本印刷电路板 (PCB) 设计信息等项目协作数据的即时、有组织的访问,从而提高了所有利益相关者的可见性。
Connect与西门子Supplyframe的网络资产FindChips.com集成,FindChips.com是一个垂直搜索引擎,用于收集电子元器件供应商的元器件采购数据。将鼠标悬停在 BOM 表中的某一行上,用户可以直接访问供应商名称、单位成本、规格和组件可用性。这一权宜之计有助于及早发现组件采购问题,强调了物料清单页面作为所有项目利益相关者集体信息的中心枢纽的作用。

以安全为导向的协作流程
Security 是我们 DNA 的一部分。我们是有能力在安全资源、流程和技术上进行大量投资的精选公司之一。Siemens Connect是一款云托管应用程序,遵循ISO 27001和SOC2认证的开发流程,辅之以主动渗透测试和漏洞扫描。
利用Connect的云工作空间进行远程协作以细致的安全流程为基础,要求客户指定的管理员通过Siemens Xcelerator管理控制台向经过身份验证的最终用户分配许可和角色(编辑或查看者)。
此外,管理员必须将最终用户添加到项目中,以使他们能够参与协作活动。从桌面创作工具传输到云端的设计数据被精心策划为 “协作数据”,即原理图或布局数据的可查看快照,而不是设计知识产权。这些数据在传输和存储到云端时会被安全加密。
与 Xpedition 混合云产品订阅集成
Connect是一款安全的云托管应用程序,专为与远程利益相关者进行无缝协作而设计,并与西门子Xcelerator的Xpedition企业产品套件集成在一起。
Connect 不作为独立产品出售。取而代之的是,指定的企业代表管理一组 Connect 许可证,以促进协作流程。远程利益相关者将获得协作许可证,并由企业管理员分配角色(编辑者或查看者)。
完成任务后,利益相关者会收到一封电子邮件通知,但是当管理员将他们添加到项目时,他们的协作能力就会启动。在 Connect 工作区中,有多个项目可供协作,但利益相关者只能访问他们受邀访问的项目。