Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

印刷电路板设计最佳实践

ECAD/MCAD 合作

ECAD 和 MCAD 领域之间的高效协作使双方都能在严格的外形尺寸限制内优化其电子设计,同时仍能满足质量、可靠性和性能要求。

ECAD/MCAD 协作的好处

缩短上市时间

一致的迭代式沟通可以实现设计团队的同步,更少的机电重新设计意味着将更多的时间花在新项目上。

创建更稳健的设计

ECAD 和 MCAD 团队可以在更紧凑的外形尺寸内优化设计。启用权衡评估和多域分析,这意味着质量、可靠性和性能要求已得到满足。

提高生产力

ECAD 和 MCAD 设计人员无需学习新工具即可在自己的环境中协作,设计数据和零件模型可在环境之间无缝传输,从而消除了返工。

ECAD/MCAD 协作的主要特点

与 MCAD 系统合作Xpedition Layout 使用经过 Prostep 批准的 IDX 数据交换标准,促进了设计数据与机械 CAD 系统的传输。通过这种 ECAD/MCAD 合作,设计师可以随时或频率在学科之间进行交流,让参与者保持在各自系统的舒适区内。两者之间的整合 Xpedition 和 NX 已经过优化,包括三维模型共享、设计意图、额外的铜数据和改进的刚性/柔性支撑。

在您的环境中协作ECAD 和 MCAD 设计人员可以在其原生环境中进行协作,无需学习新工具。

3D 可视化在布局环境中实现 PCB 及其外壳的可视化允许设计人员根据机械和可制造性限制来优化布局。

预览提议的变更为了清楚地确定拟议的设计变更,设计师在将修改应用于设计之前,在 3D 查看器中突出显示拟议的 ECAD/MCAD 协作对象。持续的迭代沟通可确保团队同步。

深入研究这个话题

A person in a blue shirt and white hat stands in front of a white wall with a blue border.

寻找一种方法来实现 ECAD 和 MCAD 领域之间基于情境的整体协作。您将从中获得的价值是,您可以进行简化的集成协作,将数据交换期间的错误风险降至最低。 在我们的 ECAD/MCAD 联合设计博客中阅读更多内容 或者听我们的 ECAD/MCAD 联合设计播客。

ECAD/MCAD 联合设计

Resources

ECAD/MCAD 合作

经常问的问题