概述
CADRA 设计制图软件
CADRA 是一款价格合理、易于使用的 2.5D 设计制图软件的独特产品组合,允许您在图纸中重复使用现有的几何图形。微软 Windows 10 支持将于 2025 年 10 月结束。立即升级到 CADRA 2411(与 Windows 11 完全兼容)。


CADRA 主要功能
2.5 制图:简单、准确、耐用、经济实惠
CADRA Design Drafting Software 利用各种一键式快速工具为起草者、设计人员和工程师提供可衡量的生产力提升,使他们能够在单个步骤中完成大多数其他 CAD 工具需要多个步骤才能完成的任务。
使用 CADRA 注解快速简便
CADRA 注解允许您添加实体以帮助您增强文档需求。注释条目位于其自己的图层上,因此可以轻松地对注释实体进行空白和取消空白。CADRA 文件和注释保存在同一个文件中。

利用 CADRA 功能实现可衡量的生产力
CADRA Design Drafting Software 有一套转换器和其他选项,可以显著提高工作效率和提高设计质量。设计师、制图员和工程师可以利用各种 “一键式” Quick*工具,这些工具使他们能够在一个步骤中完成大多数其他 CAD 工具需要多个步骤才能完成的任务。

利用 CADRA 翻译能力进行连接和共享
优秀的翻译人员是 CADRA 在人群中脱颖而出的原因。我们有可用于 DWG、DXF、MICROCADAM、CADAM、PRO-CADAM、CCD、CATIA、CADDS 和 IGES 的接口。

CADRA 测试计划
测试计划详情
成为 Beta 团队的一员提供了查看新功能和提供产品反馈的机会。在下一个版本的 CADRA 公开发布之前,您可以测试您的程序和文件。
立即加入我们的测试计划! 给我们发一封电子邮件 CADRA.Beta.us@siemens.com