电子系统设计结合了产品开发的各个方面,包括机械、电气、PCB 设计、仿真、验证和制造。我们的软件旨在应对电子设计组织面临的不断变化的挑战并推动创新。
如果您正在寻找下游技术,那么您来对地方了。探索 BluePrint-PCB, CAM350 和 DFMStream 产品信息,或者如果您想了解有关收购细节的更多信息,请阅读新闻稿。
数字集成和优化的多域环境可以促进成本优化、缩短设计时间、提高数据完整性并提高所有参与该项目的工程团队的质量。
使用当今的印刷电路板设计工具可以显著优化设计方法,促进多学科的集成和协作,这样您就可以更快、制作更高质量的设计,甚至降低项目风险。
从原理图捕获到布局后验证和 DFM 分析,确保使用允许在整个 PCB 设计过程中进行分析和验证的工具来制造所设计的内容。
基于模型的系统工程方法允许团队成员查看整个系统(电子、电气、机械和软件),并优化从一个域到另一个域的互连性。
将产品的需求与其必要零件的供应联系起来从未像今天这样复杂。答案是为供应链的弹性进行设计。
PCB设计师的需求与可能的之间的差距越来越大。人工智能正在缩小这一差距,因为它可以增强工程师加快设计并更快地将产品推向市场的能力。
准备好改变您的电子系统设计流程了吗?我们的产品组合提供数字集成电子系统的构思和设计解决方案,使您可以创造出赢得市场的产品。
Xpedition 产品系列是一个可扩展的电子系统设计平台,可与您一起成长,从独立工程师到全球企业,提供行业领先的技术、灵活性和无缝集成。
HyperLynx 是一套以易用性而闻名的工具,其自动化工作流程使刚接触仿真的 PCB 设计人员可以访问复杂的 PCB 分析和验证。
Valor 提供使用 DFM 优化 PCB 可制造性的工具,确保完整的测试覆盖范围,加快 SMT 机器编程,并管理和控制制造车间的零件。
PartQuest是一系列云应用,它们改变了PCB设计工具发现、探索和使用电子系统中使用的组件的方式。
一款包含 PCB 布局、原理图捕获、仿真和分析的 PCB 设计平台。
查看电子系统设计博客专区,在这里您可以随时了解最新的PCB设计主题、新产品发布等等!
收看我们的播客,了解整个印制电路工程行业的趋势、挑战和机遇。在您最喜欢的播客平台或 Siemens 播客网络上收听。
详细了解Abaco Systems如何使用Xpedition进行印刷电路板设计、创作和库管理,使用HyperLynx进行信号和电源完整性分析。