Siemens 和 AWS 在 CES 2025
PAVE360 利用 AWS Graviton 资源来实现实时虚拟 SOC 测试,从而显著加快开发周期。从 PAVE360 团队成员 Ash 那里了解有关这如何加速 SDV 开发的更多信息
Arm® Zena™ 计算子系统 (CSS) 为更快、更安全地开发人工智能定义车辆奠定了基础。西门子通过为 Zena CSS 提供 PAVE360 虚拟平台来提供支持,这远远早于第一款芯片问世。客户可以继续使用 PAVE360 为其整个车辆开发流程开发多域数字双胞胎。

PAVE360 digital twin 将工程师带入一个开发环境,该环境可以扩展以满足他们对软件定义汽车 (SDV) 的需求。现在,软件可以与硬件并行开发硅前可用性。协作软件开发方法允许作为 CI/CD 流程的一部分进行持续升级,而 PAVE360 根据要求提供端到端验证和验证,以支持从 虚拟到车辆。
下一代车辆设计基于错综复杂、复杂的系统级交互网络,需要在多个传感器、执行器、处理器、电子控制单元 (ECU)、网络和驾驶场景之间建立连接。这种系统验证是对片上系统 (SoC)、ECU 和系统验证的补充。了解 PAVE360 如何轻松处理复杂的验证任务。
通过连接多个汽车客户端,在硅片之前创建完整的车辆系统视图。使用 PAVE360 打破孤岛。开发一个可供多个团队合作的共享的 digital twin。
配置和连接来自多个供应商的混合保真度域、协议、系统和工具。针对车辆设计周期的每个阶段调整 digital twin。使用验证线程根据要求检查结果。
连接可用模型,然后根据要求测试系统。分析生成的指标以改进和迭代您的设计。更快地做出决策。
加速的硅前开发环境使软件工程师在不牺牲仿真速度的情况下更接近硬件
快速从虚拟模型中获得结果。转向混合仿真,混合虚拟和寄存器传输级别 (RTL) 代码以提高准确性。连接到专业工具进行更深入的分析。
对 SoC、ECU 或整个系统进行建模。当多个团队在同一个digital twin上工作时,保持一致性并打破孤岛。
引入硬件和现实世界的刺激来测试虚拟环境,以增强硬件前的设计信心。
数字双胞胎将有助于为下一代软件定义汽车 (SDV) 铺平道路。但是,什么是 digital twin 解决方案,为何需要它来启用 SDV,以及如何利用它来左移设计?

软件定义车辆使复杂性发生了巨大变化,这意味着传统的开发方法不再适合用途。需要一种基于软件定义系统(SDS)的新方法,这样车辆才能变得 “软件定义” 和 “系统感知”。

PAVE360 将西门子及其合作伙伴的产品连接起来,构建涵盖多个保真度和抽象级别的数字双胞胎。现在,Software 生态系统的合作伙伴和客户可以使用单一的开发环境,该环境可根据其需求进行扩展,以涵盖产品和车辆开发的所有阶段。

通过利用 Siemens EDA 和 PLM/ALM 产品组合以及第三方集成
PAVE360 “自主参考车” 是一个多客户端、基于云的虚拟平台,它使用 PAVE360 连接真实世界和虚拟世界。使用 PAVE360 构建 SoC 或系统系统的数字双胞胎。然后使用真实硬件进行测试,将 “开发向左移动”
由于 PAVE360 是一种开放的、与云无关的 digital twin 解决方案,它可以集成来自更广泛的汽车生态系统的各种解决方案,以覆盖整个 SDV 开发流程。
Wipro 演示了 PAVE360 digital twin 解决方案如何支持其虚拟验证平台的启动。改变汽车软件的开发、测试和验证方式。
SDV 加速器采用西门子的 Simcenter™ Prescan,用于传感器建模和基于场景的测试,PAVE360 可实现持续和模拟的验证与验证。