Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Minimizing energy costs for SIEMENS operating facilities 技术支持 Oxoia

Oxoia 是一个人工智能驱动的软件平台,可降低商业、特殊用途和混合用途建筑的能源成本和二氧化碳排放。该平台连接到现有的Siemens楼宇自动化系统,并使用人工智能关联传感器数据、占用率、室内气候和天气,然后自动调整HVAC运行或向设施经理提供优先建议。
Oxoia部署在100多栋建筑中,经过验证可节省高达35%的能源,典型的投资回收期为12个月。无需更换硬件,安装在一天之内完成。该平台还可作为白标解决方案提供给服务合作伙伴。

原因何在 为什么建筑物仍在浪费能源,其成本是多少?

设施经理和建筑物所有者在资源有限的情况下面临不断上涨的能源成本和二氧化碳目标。Oxoia 通过连接现有的 Siemens 楼宇自动化系统,使用人工智能关联传感器数据、占用率和天气,然后自动调整 HVAC 运行来解决这个问题。Oxoia 部署在 100 多栋建筑中,经过验证可节省高达 35% 的能源。

没有回复

优势

  • 快速部署:一天之内即可安装,与任何现有的 HVAC 系统兼容。安装期间操作不会中断。
  • 快速节约:在安装后的头几周内,可以衡量的能耗降低。
  • 无需前期投资:所有硬件均按年度订阅提供和计费。无需购买,无需更换现有设备。
  • 房间气候:根据客户定义的目标,优化建筑物运营,同时保持稳定或改善的房间气候条件。
  • 快速的投资回报:根据参考项目,通过直接节能,投资将在不到12个月的时间内摊还。

特色功能

Case Study

没有回复

项目中验证了高达 35% 的节能效果

Oxoia部署在100多栋建筑中,经证实,可节省高达35%的费用。参考项目包括办公室、学校、体育馆、酒店和零售物业。

实际应用

Select...
没有回复

最大限度地降低商业建筑的运营成本

Oxoia 连接到现有的 Siemens 系统,发现效率低下的问题,例如同时加热和冷却或通风过度。设施经理会收到按优先顺序排列的建议或让系统自动采取行动。

常见问题解答

探索资源和相关产品

更多信息和资源

先决条件

兼容西门子楼宇自动化(例如 Desigo CC/Connect Box)

中央暖通空调系统(供暖、通风、冷却或热水)