使用 Opcenter RD&L 加速智能、安全和可持续的创新。
利用现代研发数据管理、协作工作流程,最大限度地减少人类的繁忙工作。
模块化平台允许您结合:
- 知识和知识产权管理,
- 利用创新平台进行直观的配方开发
- 用于质量控制的集成研发测试和全面的 LIMS
Opcenter RD&L 加快和简化您的产品研发,提高创新效率和数据管理。它提供了一个研发平台和用于质量控制的集成LIMS。
Opcenter Laboratory 通过提供原型验证和验证以及根据设计规范进行创新开发,弥合了设计与验证之间的差距。
使用 Opcenter RD&L 加速智能、安全和可持续的创新。
利用现代研发数据管理、协作工作流程,最大限度地减少人类的繁忙工作。
模块化平台允许您结合:
实施研发协作平台,利用全公司范围的知识缩短上市时间。集中研发知识以实现知识产权的可追溯性,重复利用以前的见解,避免重复工作。
中央存储库可确保有关所有材料和配方的一致和最新的详细信息,从而提高研发活动的效率,增强对数据最新和准确性的信心。
优化您的实验室运营、测试请求管理和测试执行。
关闭从入库到出库材料的质量循环,无缝集成研发、制造和质量控制测试。
Opcenter RD&L 通过在一个环境中连接数据、流程和质量活动,帮助团队简化产品开发。它为用户提供了从概念到合规产品的清晰路径,从而更容易自信地将想法推向市场。
将所有与项目相关的数据记录在电子项目笔记本中。设定项目团队成员、里程碑、项目开发目标和目标市场,以实现高效的配方开发。
链接批量测试和实验室结果,创建 360° 开发文档。
将开发项目与电子实验室笔记本相结合,并无缝移交给实验室进行批量测试。

该系统利用物料清单 (BOM) 和所有规格详情,自动汇总成分、营养、过敏原和所需信息,以确保标签和产品文档符合法规。
考虑到每条线路的局部潜在交叉污染,自动生成多种语言的标签。

该系统监督生产抽样和测试,确保按照最新的良好管理规范(GMP)进行抽样和测试,以满足零售客户和监管机构的要求。
使用 LIMS 实现高效、完全可追溯和自动化的实验室操作。
审计跟踪、对象版本控制和电子签名可确保您的数据和流程完整性。

Opcenter RD&L 软件提供可定制的研究、开发和实验室解决方案,以提高创新效率。
库珀啤酒厂(澳大利亚)专注于使用Opcenter RD&L软件生产高质量的啤酒。综合实验室信息管理 (LIMS) 和制造执行系统 (MES) 帮助 Coopers 管理原材料、过程中的产品和成品分析,以确保他们每次生产的产品在第一时间都是正确的。