跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

将 Mendix 与 Opcenter MES 软件集成

将 Mendix 与 Opcenter 制造执行系统 (MES) 软件集成可以为汽车制造商和供应商带来多种好处,包括:

快速应用程序开发- Mendix 是一个低代码开发平台,支持以最少的编码快速创建应用程序。构建针对特定制造流程和要求量身定制的定制应用程序和解决方案,同时快速开发和部署新功能和修改,提高运营效率。

灵活性和可扩展性 -调整和自定义 Opcenter MES 软件,以适应不断变化的汽车业务需求。无论是添加新功能、与其他系统集成还是扩大运营规模,Mendix 的灵活性都允许在不造成重大干扰的情况下轻松进行调整。

增强的用户体验- 创建直观且用户友好的界面,以改善参与制造过程的所有利益相关者的用户体验。设计针对特定角色和任务量身定制的用户友好界面,提高生产力,减少错误并简化操作。

实时数据集成和分析- 从各种来源提取数据,包括 Opcenter MES 系统、其他企业系统以及用于无缝数据集成和实时分析的外部传感器或设备。实时了解生产流程,识别瓶颈,监控关键绩效指标 (KPI),并做出数据驱动的决策以优化生产效率和质量。

持续改进和创新- 通过简单的原型设计、测试和部署新功能或流程改进,促进持续改进。这种灵活性支持实施工业 4.0 计划,使企业能够在快速发展的汽车行业中保持竞争力。

在 MES Software 中使用 Mendix 的常见问题解答