Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
工业通信

OPC UA — 云端的结构化数据

基于以太网的通信标准 OPC UA(开放平台通信统一架构)为数字化提供了最佳条件。非常适合机器之间的通信和与云的垂直连接。

为什么 OPC UA

需要融合、端到端、安全的网络来满足未来行业的需求。网络可灵活扩展,具有动态适应性,能够以极快的响应时间容纳大量用户。OPC UA 是实现这些目标的关键组成部分。

开放、平台中立且可灵活扩展的通信标准 OPC UA 具有独特的信息模型。凭借其语义功能,OPC UA 支持的不仅仅是数据传输。身份验证、授权和加密等久经考验的机制保证了安全性。此外,正在准备安全相关机制,以允许与OPC UA进行统一的安全通信。此外,OPC UA 可以在现有的 PROFINET 基础架构上运行,而不会影响性能。对于现场级别的实时通信,西门子将OPC UA与PROFINET结合到一个普通的工业以太网网络中。并依赖OPC UA作为从控制层到更高级别的SCADA、MES和ERP系统的接口,一直到云端。

信息图:工业以太网——万物皆可使用一个网络

关键优势

独立于供应商的集成

OPC UA 支持来自不同供应商和平台的设备之间的无缝通信,确保灵活且面向未来的工业连接。

内置安全功能

通过身份验证、消息签名和加密,OPC UA 为数据交换提供强大的保护,支持安全可靠的工业通信。

可扩展的端到端通信

OPC UA 通过语义数据描述将从现场到云的所有自动化级别的设备连接起来,确保一致的解释和高效的系统集成。

特色功能

带有 TIA Portal 的 OPC UA

借助 TIA Portal,OPC UA 可以实现安全的数据传输和集成机器监控。全球发现服务器在实时运行期间更新安全证书。警报与条件通过订阅监控与监控、ERP、MES 和 HMI 系统传输警报和状态消息,无需与 TIA 或 SIMATIC 直接接口。

与 OPC UA 的生产线集成

通过高扩展性、无故障调试和快速出厂验收测试,实现经济实惠的生产线集成。得益于国际定义的 OPC UA 配套规范,您可以受益于标准化数据接口和状态模型的生产线集成,例如,您可以轻松调整机器接口,为不同的设备重复使用模块。

了解其他人如何使用 OPC UA

Rosendahl Nextrom | 使用 OPC UA 简化机器集成

奥地利机器制造商罗森泰耐世隆使用OPC UA将其机器集成到客户的现有系统中。该通信标准不分平台和制造商,因此可以轻松快速地创建接口。通过这种方式,罗森泰耐世隆能够将其机器的调试时间缩短多达30%。

常见问题解答

发现各种可能性