Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

用于制造业的 NX 的 Teamcenter Share

使用基于云的最新应用程序 Teamcenter Share,从设计和制造到车间进行无缝协作。确保零件版本控制、维护数据安全并实现安全的项目数据共享,以增强工作流程、提高质量并加快产品开发。

为何选择 Teamcenter Share for NX 用于制造业?

用于制造业的 Teamcenter Share for NX 解决了当今的协作挑战,为快速协作提供了基于云的互联服务。它具有带桌面同步功能的云存储、带任务管理的安全项目共享、以设计为中心的视图和标记,以及基于浏览器的访问。该解决方案为团队提供了整合、准确的数据源,使数字化转型更具可实现性、适应性和可扩展性。它可以确保每个人都在研究正确的设计版本,允许有效的设计更改和加工更新,从而加快产品开发并提高质量。适用于 NX CAM 的 Teamcenter Share 是在数字化转型之旅中解锁无缝、灵活协作和数据完整性的关键。

有效的协作
支持组织内部和整个供应链(从设计和制造到车间)的安全协作。

数据安全
提供对文件的安全访问,确保每个人都能看到正确的部件版本。它还可以通过自动签出和签入来防止项目发生意外更改。

风险缓解
降低与使用电子邮件和共享文件夹管理项目相关的风险。

与 NX 无缝集成
允许用户直接从云端打开 CAD 文件。

高效的设计变更
允许有效的设计变更和加工更新。用户可以将零件文件保存为新修订版本并与他人共享,以将加工更新为更新的设计。

改进了产品开发
灵活的协作使工程师能够更有效、更快地工作,以实现更高质量的产品开发。

实时更新
在 Teamcenter Share 上将任务标记为已完成后,即可向参与项目的所有人显示更新。

用于制造演示的 NX 的 Teamcenter 共享

该演示视频展示了 NX CAM 用户通过 Teamcenter Share 进行的临时协作。