跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

NX

NX AM Build Optimizer

优化 3D 打印方向以最大限度地提高打印质量

Build Optimizer 图片。

为何选择 NX AM Build Optimizer?

使用 NX 增材制造 (AM) 构建优化器,通过云端仿真和并行处理,减少构建准备的障碍。打印金属零件时,质量问题非常昂贵,但缓解这些问题不再是一项挑战。

优化打印方向
自动生成最佳的零件打印方向,以实现最高质量。可以创建最佳方向,以最大限度地减少失真、支撑音量、支撑移除和建造时间。

利用并行处理的力量
并行检查 100 多种不同的零件方向,然后获得最佳方向以及包括成本估算在内的优化报告。在设置增材制造版本时,您可以使用它做出尽可能最佳的决策。

在云端使用或独立使用
NX Build Optimizer 可作为符合 ITAR 标准的独立云解决方案提供,也可以集成到 NX 中,优化结果直接流入 NX AM Fixed-Plane 解决方案的构建设置流程。

对未来的打印错误进行高级预测以及以下问题的解决方案:

  • 符合 ITAR 标准的方向仿真运行云并行处理
  • 生成用于打印的支撑结构
  • 对并行运行的 100 多个方向仿真进行分析
  • 可视化映射总失真、残余应力导致的失真和打印过程造成的变形
  • 成本估算考虑了所用烧结材料的总量和所需的总打印时间

特色功能

了解有关制造业 NX 的更多信息

客户支持

Siemens 为 NX 和我们所有的产品提供客户支持。

制造业的 NX 博客

请访问我们的博客网站,了解制造软件 NX 的最新新闻和亮点。

制造业社区的 NX

加入对话或获得所有 NX 的制造软件问题的答案。