Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
男人坐在办公桌前看着两台电脑显示器。
NX X Manufacturing

比较 NX X Manufacturing 解决方案

NX X Manufacturing 提供基于云的 CAD/CAM 解决方案,具有灵活性、安全性和可扩展性。利用 SaaS 功能来简化部署、提高工作效率并针对不同的零件复杂性和生产需求定制解决方案。

选择您需要的 CAD/CAM 解决方案

NX X Manufacturing 有标准、高级和高级等级可供选择,每个级别都旨在满足独特的制造需求。探索我们业界领先的解决方案,这些解决方案具有云技术的灵活性、安全性和协作优势。利用基于价值的许可快速扩展以满足当前需求,让您可以访问 20 多个专业插件。选择您的解决方案,快速安装并开始精确、高效地制造零件。

Animated diagram showing face milling tool path in a zig-zag pattern across a workpiece surface
三个人从事三种不同的制造工作。

NX for Manufacturing 解决方案试用版

探索用于制造零件制造的 NX 云端 CAD/CAM 试用版。免费试用 30 天。

使用 NX X Manufacturing 插件模块扩展价值

利用我们基于价值的许可模式提供的 20 多个附加组件,扩展您的 NX X Manufacturing 解决方案。这些可扩展、经济实惠的插件允许您自定义制造能力以满足项目需求。从零件模型准备到专业加工、仿真、后处理器和机床套件,您可以灵活地优化制造流程。

一名 CAM 程序员向同事展示 NX CAM 中加工流程的刀轨仿真。

NX X Manufacturing 的主要优势

成本效益

可扩展且灵活

云端协同

安全访问

简化 IT 工作

强大的加工功能

探索 NX X Manufacturing 产品

获取有关我们满足特定零件制造需求的各种云解决方案的更多详细信息。

案例分析

NX CAM 正在运行