输出机床就绪的 NC 程序
使用 Post Hub 为各种机床和控制器生成数控程序,这是一种基于云的刀具路径后处理解决方案,可直接从 NX CAM 访问 1,000 多个机床套件。
要满足特定要求,请使用帖子配置器,这是一款用于帖子编辑的高级工具。
对于 Sinumerik 控制器,NX 根据加工操作数据自动选择关键控制器设置。
使用 Post Hub 为各种机床和控制器生成数控程序,这是一种基于云的刀具路径后处理解决方案,可直接从 NX CAM 访问 1,000 多个机床套件。
要满足特定要求,请使用帖子配置器,这是一款用于帖子编辑的高级工具。
对于 Sinumerik 控制器,NX 根据加工操作数据自动选择关键控制器设置。
使用提供多级能力的集成加工仿真来验证刀具路径。材料去除验证使您能够在编程时检查和优化加工操作。
G 代码驱动的加工仿真显示由 NC 代码输出驱动的运动。机床的三维模型(包括零件、夹具和刀具)沿着机床的移动方式移动。

使用插件扩展您的 NX X Manufacturing 解决方案,增强您的能力 基于价值的许可,这是一种灵活、可扩展且具有成本效益的访问各种专业和高级功能的方式。
我们的20多个插件集合允许您自定义 NX X Manufacturing 以满足项目的独特需求。这些插件提供了广泛的功能,从零件模型准备和生产率提高到专业加工、模拟、后处理器和机床套件。

Smart Machine Kit Solutions 是适用于 NX CAM 的生产就绪机床和后处理器。它们是基于云的,可以在Post Hub中轻松访问。


公司:Heiwa Sangyo
行业:汽车及交通运输行业, 航空航天及国防行业
位置:Funabashi City, Chiba Prefecture, Japan
西门子软件:NX
获取有关我们满足特定零件制造需求的各种云解决方案的更多详细信息。