跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
NX CAM 软件

模具和电极加工

使用具有先进加工功能的集成式 CAD/CAM 软件制造更高质量的模具、模具和电极。

制造表面光洁度极佳的模具嵌件

制造 高品质模具嵌件 使用一整套高级 NC 编程工具。下一代高速模具加工技术可缩短循环时间、延长刀具寿命并降低生产成本。

先进的 3+2 铣削和 5 轴加工方法允许您生产具有挑战性的深腔模具,同时还可以提高表面光洁度并缩短加工时间。

图为模具嵌件加工。

自动对模具和模架进行编程

使用以下方法可将编程时间缩短多达 90% 基于特征的加工 (FBM)。自动识别特征并应用正确的切割操作以提高可重复性。

使用便于重复使用最佳实践的流程模板进一步标准化您的编程。

图为模具板加工

加快电极制造

通过以下方式加快用于放电加工 (EDM) 的电极的生产 集成的设计和数控编程能力。

使用先进的切割策略,例如高速精加工,可以快速加工光滑而精确的电极。自动化从设计到生产的整个流程,减少时间和生产成本。

图为机床部件

简化模面和结构的数控编程

通过以下方式实现复杂模具的高效生产 先进的模面加工技术,包括高速粗加工、铸件材料精加工和多轴加工。

要加快模具结构的加工,请使用自动特征识别、基于体积的铣削和 5 轴加工。

自动输出完整的车间文档,包括设置表、刀具清单和 3D 图纸。

图为在测试的机床部件

使用精确、高效的电火花线切割操作

通过 2 轴和 4 轴电火花线切割操作制造高质量的模架和电极,包括多路仿形和轴环加工。

使用 FBM 自动编程,将加工过程应用于已识别的特征。

NX 提供直接访问 机床技术数据库 适用于线切割机床,包括阿吉夏米尔、三菱和沙迪克。

一台在制造过程中切割金属片的线切割机。

自由形状零件的基于云的解决方案

NX X Manufacturing Advanced 结合了先进的 3 轴和 2.5 轴铣削、车削和机内探测。借助强大的刀具路径技术,高级解决方案可以将切割时间缩短多达 60%,通过卓越的表面光洁度提高零件质量。

了解有关 NX X Manufacturing Advanced 的更多信息

采用金属表面处理的先进制造产品卡,采用银色和蓝色色调的尖端技术设计。

比较 NX X Manufacturing CAD/CAM 解决方案

探索 NX X Manufacturing CAD/CAM 解决方案的四个可扩展级别:基础版、标准版、高级版和高级版

案例分析

JK Machining

Colorized cutaway graphic of a machine part
Customer Success Story

自动化助力机械工厂在竞争激烈的市场中蓬勃发展

公司:JK Machining

行业:汽车及交通运输行业

位置:密歇根州卡拉马祖市, United States