跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
NX CAM 软件

复杂零件加工

使用先进的 5 轴加工功能有效制造复杂零件,减少操作和设置次数,同时提高零件质量。

创建高级 5 轴加工操作

利用最新的多轴刀具路径,提供精确的刀具轴控制和自动防撞功能。

自适应铣削是一种多轴高速粗加工策略,可将加工时间缩短多达 60%。光滑的表面处理方法可以遵循零件的自然形状,从而实现出色的光洁度。

筒形刀具允许更大的刀具接合,可通过更短的加工周期实现更高的零件质量。

加工部件的 5 轴模型。

使用管道铣削加工内部几何形状

5 轴管铣削极大地简化了空心和狭窄特征(例如发动机缸体端口)的编程。

使用这种专门的操作,以最少的输入生成粗加工和精加工多轴加工操作。

使用单一刀具路径安全地加工整个区域,确保提高加工效率和精度。

图为管铣削

使用涡轮机械铣削对多叶片零件进行编程

利用专门的 5 轴 NC 编程操作,简化复杂的多叶片旋转零件(例如叶盘和叶轮)的编程。

同步 5 轴粗加工和自动余料铣削可去除刀片之间的材料。要精加工轮毂、刀片和分离器,可通过精确控制切削图案、刀具路径平滑和刀具轴稳定来优化刀具路径。

图为在铣削的机床。

可视化多轴操作以优化切削条件

通过可视化多轴刀具路径特征,分析 5 轴加工期间的复杂机床行为,包括:

  • 刀具前角
  • 旋转轴位置,有超行程限制
  • 旋转轴速度可检测反向
  • 短段和长段

验证整个操作中的切割条件,使您能够在第一次加工复杂零件时就正确加工。

NX CAD/CAM 界面的截屏

用于方形零件编程的基于云的解决方案

NX X Manufacturing Premium 结合了先进的 3 轴和 5 轴铣削、旋转加工和车削——所有这些都由云技术提供支持。在单一设置中即可在多轴数控机床上加工复杂的组件,以确保效率和精度,其刀具路径设置可精确控制每项操作。

了解有关 NX X Manufacturing Premium 的更多信息

光滑的产品卡采用简洁、专业的设计元素,突出先进的制造技术

比较 NX X Manufacturing CAD/CAM 解决方案

探索 NX X Manufacturing CAD/CAM 解决方案的四个可扩展级别:基础版、标准版、高级版和高级版

案例分析

平和产业株式会社

A Heiwa Sangyo machine being sprayed with water
Customer Success Story

NX supports the full operation of various machine tools

公司:Heiwa Sangyo

行业:汽车及交通运输行业, 航空航天及国防行业

位置:Funabashi City, Chiba Prefecture, Japan