Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
机械车间的女工程师,使用 NX CAM 软件在计算机前工作。
用于制造业的 NX

NX CAM 软件

使用我们先进的计算机辅助制造 CAM 软件(数字化制造端到端解决方案的一部分)最大限度地提高您的制造绩效以获得优势。

NX CAM 软件如何提高您的工作效率

使用单一、全面的计算机辅助制造 CAM 软件,转变您的整个零件制造流程。

NX CAM 软件使用先进的刀具路径技术和集成的 G 代码驱动仿真帮助自动化 NC 编程、加速加工和制造高精度零件。

通过以下方式为您的团队赋能 NX X Manufacturing,下一代软件即服务 (SaaS) 解决方案,它将行业领先的计算机辅助设计和制造 (CAD/CAM) 与云技术的灵活性、安全性和可扩展性相结合。

通过将 NX CAM 无缝集成到我们更广泛的数字制造解决方案中,保持领先地位。利用一系列用于 3D 打印、机器人、生产线设计等的软件来满足不断变化的行业需求。

NX CAM 可提高加工生产效率

NX X Manufacturing 买家指南

详细了解基于云的预打包式 NX NX Manufacturing 解决方案以及如何使用附加组件对其进行扩展。

Siemens NX CAM 软件的主要优点

90% 缩短了编程时间

使用基于特征的加工和现代交互技术自动化 NC(数控)编程,以节省时间并实现流程标准化。

60% 更短的加工周期

生成高性能加工操作以提高材料去除率、改善表面质量并延长刀具寿命。

70% 更高的零件质量

使用一个 CAD/CAM 软件连接零件制造(从 3D 模型到精密加工零件),按规格按时完成任务。

CAM 软件类别的领导者

最大的同行评审网站G2将NX CAM列为 #1 CAM软件。看看为什么我们的用户喜欢 NX CAM。

NX CAM 与其他 CAM 软件有何不同?

NX CAM 软件可帮助您为各种计算机数控 (CNC) 机床生成高效的刀具路径、模拟加工操作并输出生产就绪程序。此外,您可以使用集成的 CAD 功能准备零件模型和定义机器设置。

自动编程

使用基于 NX CAM 特征的加工功能,在几秒钟内自动生成许多常见特征的操作。

这种自动化方法简化了编程,最大限度地减少了手动输入,将生产率提高了多达90%。

在 NX CAM 中进行自动编程

高级加工策略

使用先进的加工策略,例如超快速的多轴粗加工和流畅的高进给率精加工,制造任何复杂程度的精密零件。

这些创新的方法可帮助您提高机加工零件质量,同时将循环时间缩短60%。

NX CAM 中的高级加工策略

云连接工具库

借助具有动态刀具预览功能的现代图形库,轻松管理和使用切割工具对作业进行编程。

从供应商目录中快速导入刀具数据,无需手动输入并提高编程效率。

NX CAM 中的云连接工具库

集成模拟

使用集成仿真对操作进行数字化验证。NX 可以精确地模拟加工过程,使您能够在实际的 CNC 机床上运行程序之前消除可能的错误并优化流程。

NX CAM 中的集成仿真

云端后处理

使用基于云的后处理解决方案 Post Hub 为您的数控机床生成经过验证的生产就绪程序。

它提供 1,000 多个后处理器,可根据您的机床配置要求生成量身定制的 G 代码。

NX CAM 中基于云的后处理

综合解决方案

使用统一的零件制造功能来提高您的生产率。从 CAD 和 CAM 编程到 3D 打印和坐标测量机 (CMM) 检测编程,在设计到生产过程的各个阶段进行高效协作,所有这些都在单一环境中完成。

这种集成可在产品开发过程的所有阶段实现高效协作。

NX CAM 中的集成解决方案

比较 NX X Manufacturing 解决方案

探索 NX NX Manufacturing 解决方案的四个可扩展层级:基础版、标准版、高级版和高级版

Siemens Teamcenter 共享

使用基于云的协作解决方案 Teamcenter Share 优化您的整个制作流程,可无缝连接到 NX CAM 软件。在云端安全地与内部和外部利益相关者进行通信和共享信息。

连接设计、制造和车间团队,以更灵活、更高效地进行生产。

了解有关 NX CAM 版 Teamcenter Share 的更多信息

使用 NX CAM 软件了解各行各业

NX CAM 行业

适用于行业领导者的 NX CAM

从初创企业到跨国公司,NX CAM 为所有行业的计算机辅助制造提供了久经考验的功能,包括 >>

探索 NX X Manufacturing 产品

获取有关我们满足特定零件制造需求的各种云解决方案的更多详细信息。

精选案例研究

D'ANDREA S.p.A

案例研究

立足传统,持续创新

公司:D'ANDREA S.p.A

位置:意大利莱纳特

西门子软件:NX, Teamcenter

有关 CAM 软件的常见问题

浏览有关 CAD、CNC 和 CAM 软件技术的常见问题的答案