SIMATIC S7-1511TF + SINAMICS S210 + SIMATIC HMI MTP 700
完整、可配置的软件包 -该套装包括一个 SIMATIC S7-1511TF 控制器、一个 SIMATIC MTP700 UNIFIED HMI 面板和一个您选择的 SINAMICS S210 驱动系统。
高效的运动控制 -集成的运动控制功能、能够执行复杂运动控制任务的控制器、协调的轴控制和先进的运动学确保了运动控制的最高精度。
机器安全 -集成到驱动器(Sil3 类别)中的安全功能和故障安全控制器可确保人员和机器的安全。
运动动力学和精度 -SINAMICS S210 伺服驱动器可确保在需要位置和扭矩控制的应用中实现出色的动态和运动精度。
一切一目了然 -SIMATIC HMI MTP 700 面板可确保机器上的所有重要内容清晰可见。
任何商品均可享受标价50%的折扣 SINAMICS S210 驱动系统!
ZESTAW PROMOCYNY | (编号目录:PL2:DIFA-MOTION_A) |
6ES7511-1UL03-0AB0 | SIMATIC S7-1500T,单一中央技术故障安全 CPU 1511TF-1 PN,工作频率:450 KB 程序,1.5 MB 数据 |
6ES7954-8LE04-0AA0 | SIMATIC 存储卡,太空闪存卡 S7-1200/S7-1500,3.3V,12 MB |
6ES7590-1AB60-0AA0 | SIMATIC S7-1500,双向安装,直径:160 MM/6.3 CALA S7-1500 |
6AV2123-3GB32-0AW0 | 面板 SIMATIC HMI MTP700,统一基础面板,WYWIETLACZ 7 英寸,1,600 万种颜色,PROFINET 界面。 |
价格(净值) | 1423 欧元 + wybrany zestaw sestaw servo s210 的伺服驱动器 z 折扣 50% |
一份订单应包括上述套件编号和SINAMICS S210驱动系统成套设备(电机、变频器、电缆、带安全许可的存储卡)。