Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
戴着安全帽的能源工作者面带微笑,在深蓝色背景上覆盖着风格化的Siemens “X” 图案。

Siemens 参展 Enlit 欧洲,11 月 10 日至 12 日,维也纳 A.A50 号展厅

了解人工智能驱动的电网如何解锁多达 30% 的容量,同时将停机时间减少多达 30%。

为何选择光伏发电厂控制?

Polvat Plant Control 是一款 SICAM 应用,可对光伏发电厂提供的电力提供可靠、符合电网规范的控制和监控。通过满足连接配电和输电网的严格监管要求,可确保最大效率和最具成本效益的运营。它基于可靠的 SICAM A8000 平台,提供灵活、模块化和可扩展的解决方案。A8000

美国加利福尼亚州死亡谷的太阳能电池板反射云层。

关键优势

获得最大效率

借助基于 SICAM 的 Polval Plant Control 应用程序,您可以信赖可靠、符合电网规范的控制和功率监控。

满足监管要求

Siemens SICAM A8000 产品系列将帮助您满足法规要求,同时提供最高的工程、运营和维护效率。A8000

实现互操作性

得益于开放的接口和国际标准,该系统支持与逆变器、气象站、测量设备以及外部监测和控制系统的互操作性。

特色功能

探索资源