为什么 ACM Suite?
ACM Suite 通过将无缝协同工作的应用程序结合起来,将先进的数控加工工艺优化带入日常生产中,从而立即提高生产率。
它可以保护刀具,减少废品,最大限度地缩短循环时间,检测刀具破损并延长刀具寿命。实时和历史切削刀具分析可提供更深的流程透明度,并支持整个车间更好、由数据驱动的决策。
ACM Suite 通过将无缝协同工作的应用程序结合起来,将先进的数控加工工艺优化带入日常生产中,从而立即提高生产率。
它可以保护刀具,减少废品,最大限度地缩短循环时间,检测刀具破损并延长刀具寿命。实时和历史切削刀具分析可提供更深的流程透明度,并支持整个车间更好、由数据驱动的决策。
通过实时进给速率优化最大限度地缩短循环时间。通过避免异常、延长刀具寿命和减少报废零件来提高机器吞吐量。在不改变现有加工工艺的情况下实现更高的生产率。
让机器在没有监督的情况下长时间自信地运行,在每项工作中保持稳定的性能。通过精确的刀具破损检测和实时异常避免,实现无监督加工。
通过实时优化和监控降低切削刀具成本和废品。通过自适应进给率控制保护刀具并延长刀具寿命,同时最大限度地减少返工、计划外停机和刀具更换。
ACM Suite 可与您的现有加工环境和工作流程无缝集成。无需更改数控程序,从而可以快速部署、易于采用并立即提高整个车间的生产率。
先进的机器学习算法可实现可靠的无监督加工,并有助于避免报废。即使是小刀具和非常短的切削时间,也能及早发现异常切削条件和刀具破损。
仪表板为切割过程提供切实可行的见解。通过数控程序查看历史刀具事件,比较操作,并在办公室实时监控加工,以推动有针对性的数据驱动优化。
无需更改 NC 程序即可提高机床生产率。缩短循环时间,提高产量,通过即时材料输入响应保护刀具,并以稳定的切削载荷延长刀具寿命。