all
QP breakers
Siemens QP 断路器可在西门子外壳中轻松实现插入式连接,并具有节省时间的 Insta-Wire 功能。西门子为这些断路器提供三种 AIC 等级:QP @ 10K AIC、QPH @ 22K AIC 和 HQP @ 65 K AIC。
Siemens 家用热磁断路器保护您的配电系统。我们提供一系列的电气安全和效率产品。
保护电路免受过流和短路的影响。我们的解决方案通过快速中断故障电流来防止设备损坏、减少电气危险并优化操作。
QP 断路器通过简单的插入式连接和 Insta-Wire 简化了安装,为您节省了时间。双工和 QS 断路器通过紧凑的侧面接线设计优化了面板空间并简化了布线。
通过西门子机柜的便捷插拔式连接简化安装。使用 Insta-Wire 功能来节省设置时间。从各种 AIC 评级和结构中进行选择,以满足您的系统需求。
使用我们的紧凑型解决方案最大限度地利用面板空间。将多个极点组合在一个单元中,以减少负载中心和面板空间。QS 225 安培断路器适合 100 安培的 QP 空间,以避开填充板。
使用我们的侧面接线设计简化布线,去除 “弯曲”。凭借 100K AIC 灵活性和系列额定值,获得强大的保护。
Siemens QP 断路器可在西门子外壳中轻松实现插入式连接,并具有节省时间的 Insta-Wire 功能。西门子为这些断路器提供三种 AIC 等级:QP @ 10K AIC、QPH @ 22K AIC 和 HQP @ 65 K AIC。
这些节省空间、额定为 HACR 的断路器有三种配置可供选择:1 极 120V 双工、2 极 120/240V 三联和 2 极 120/240V 四联电路。
独特的侧面接线设计可节省空间并避免 “弯曲”。QS 225 安培断路器适合 100 安培的 QP 空间,以避开填充板。从 100-225 安培获得 10K AIC 灵活性,额定功率为 100K 至 10K 系列。