跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择住宅双功能断路器?

我们的住宅双功能断路器结合了 A 类 5mA GFCI 和 AFCI 保护。保护您的房屋免受电弧故障和接地故障的影响,确保房主的基本电气安全。

《国家电气规范》要求对厨房和洗衣电路进行电弧故障和接地故障保护。传统上,这需要两个独立的设备。我们的双功能断路器将两种保护措施集成到单个设备中,简化了合规性和安装。

关键优势

增强的兼容性和保护

Siemens 双功能断路器符合 HF 等级,增强了与现代电子负载的兼容性,包括变速池泵、HVAC 系统和其他可能产生高频电气噪声的设备。

支持多种配置需求

有 1 极、15-20A 可选,采用插电式、插接式中性线和螺栓固定式设计,额定电流为 10kaIC、22KaIC 和 65KaIC,适用于各种应用。

特色功能

探索其他资源和相关产品

下载

小册子 | 家用双功能断路器(AFCI 和 GFCI)

规格表 | 双功能 AFCI/GFCI 断路器

标准有限质保