跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

电气工程顾问的 Resources

查找我们为电气顾问提供的工具和资源,例如电压降计算器、管道填充量计算器、第 26 部分规格和白皮书。

SpecWriter Online 现已上线!

西门子推出的全新 SpecWriter 工具让咨询工程师可以自由地制定和定制规范。无需再复制和粘贴Word文档,然后再进行编辑。SpecWriter 允许你创建所需的确切规范,而且它是免费的!

与公用事业供电总机的太阳能连接

太阳能逆变器已成为 UL891 公用事业供电总机的常用输入。本文引用了 NEC 2023 版,描述了逆变器输入的连接位置、所需的过流保护以及通过总线规则进行配电盘的规则。包括总线安培数计算示例。其目的是帮助配置可建造且符合 NEC 要求的总机。

当你需要将 MCB 与 WL 配对时,使用 3VA!

3VA-WL
Select...

第 26 分区规格

26 25 00 封闭式总线组件-第 26 部分规格

本节定义了用于 kWh 收入等级多客户计量的低压电表,如单线和/或立管图中所述,用于交流电气设备。

26 09 13 03 50 电力监控 — 租户子账单

26 25 00 封闭式总线组件-第 26 部分规格

本节定义了用于交流系统的低压室内和室外母线槽、接头和插接装置,额定电压不超过 600 V。

26 25 00 封闭式总线组件

电动汽车充电器规格资源

合同第26节的要求适用于名为商用VersiCharge™ AC/VersiCharge Blue™ AC的电动汽车供应设备(EVSE),如合同图纸所示,应由合同提供和安装。

利用我们的服务

在这里,您将找到与低压配电和电气安装技术有关的重要信息、文件和地址。

Select...