为什么 ALPHA 低压配电板?
模块化 ALPHA 低电压配电板有 DIN 和 NF 版本可供选择。他们通过壁挂式、落地式和紧凑型配电装置为所有要求提供解决方案。此外,它们采用模块化设计,可满足不同的需求,并提供用于简单配置和组装的安装套件。SIMBOX 小型配电板采用紧凑的设计,可提供最大的灵活性,可用作子配电板或落地式配电板。该产品组合无缝集成了用于保护、开关、测量和监控的创新型 SENTRON 设备。经过认证的配电板和高级组件有助于确保系统的高可用性,同时保持人员和设备的最高安全标准。面板制造商还可以通过使用SIMARIS create软件进行数据驱动的工程来提高效率和生产率。