all
更轻松的配置和工程
LOGO!9 支持高效灵活的日常自动化工程。借助集成的工程工作流程和引导式配置方法,用户可以为小型自动化任务选择和配置正确的设置。
LOGO!是西门子久经考验的逻辑模块,用于简单的控制和自动化任务。它专为需要快速实施、紧凑硬件和可靠操作的用户而设计,没有传统控制器平台的复杂性。
带LOGO的!9,客户将受益于用于日常自动化的增强平台,包括提高可用性、扩展应用程序灵活性以及无缝集成到现代自动化环境中。
模块化设计允许您使用各种基本模块和扩展模块,为您的应用构建正确的解决方案,从独立控制任务到互联、可扩展的设置。

LOGO!9 专为日常自动化和小型自动化任务而设计。它将逻辑模块熟悉的简单性和成本效益与满足不断增长的需求的新功能相结合。

随着应用的发展,LOGO!9 为逻辑、信号和应用设计提供了更大的范围——
不会不必要地增加系统的复杂性。

LOGO!9 通过现代软件方法、集成工具和跨代的高兼容性,使工程变得更容易、更灵活。
LOGO!9 支持高效灵活的日常自动化工程。借助集成的工程工作流程和引导式配置方法,用户可以为小型自动化任务选择和配置正确的设置。
LOGO!9 提供模块化产品组合概念,包括基本模块、扩展选项、通信、软件和操作设备 —
为不断增长的需求提供更大的空间,同时保持应用程序的简单性和可扩展性。
LOGO!9 支持直接在设备上进行直观操作和可视化。带显示屏的基本模块可帮助用户快速访问状态信息,并支持日常操作中的高效处理。