Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Köttermann VarioProtect® 技术支持 Koettermann

Köttermann 在汉诺威附近生产柔性钢铁实验室设备解决方案已超过 75 年。这里创建了定制组件,可简化实验室的日常工作,确保可持续的实验室运营和安全的环境。定制设备包括实验室家具和通风柜、安全和危险材料柜以及各种媒体供应解决方案。
150 多名员工为国内和国际客户提供从规划到维护的全方位服务。在全球部署了六家销售公司和精心挑选的贸易伙伴,以满足客户的需求。

原因何在 危险化学品的一体化存储?

实验室通常需要单独的柜子来存放不同的有害物质,这会消耗宝贵的空间并增加能源需求。VarioProtect® 将易燃、腐蚀性和有毒化学品的存储组合在一个经过认证的解决方案中。通过将多达三个机柜更换为一个单元,实验室将受益于节省空间、减少排气需求、降低运营成本和符合人体工程学的化学品存取。

两个垂直拉出式抽屉

优势

  • VarioProtect® 可以将易燃、腐蚀性、腐蚀性和有毒化学品安全地存储在单个机柜中。实验室可以更换多达三个独立的存储柜,同时保持对相关安全标准的遵守,从而降低复杂性并腾出宝贵的实验室空间。
  • 通过将多种危险物品存储功能组合到一个机柜中,只需要一个排气接口。与多个机柜相比,这减少了排气需求,降低了能耗,并且每年可以节省约400欧元的运营成本。
  • VarioProtect 已通过 DIN EN 14470-1 90 型认证,在发生火灾时可保护储存的危险物质至少 90 分钟。其集成通风理念可持续清除有害气体,并有助于维持安全的实验室环境。
  • 垂直拉出式抽屉可在使用时直接存放常用化学品,符合人体工程学原理。这支持高效的工作流程,同时减少处理工作量和搜索时间。
  • VarioProtect 的占地面积可与通风柜相媲美,存储容量高,可轻松集成到实验室布局中。耐腐蚀材料和可拆卸的聚丙烯搁板确保耐用性、易于清洁和长期可靠性。

特色功能

实际应用

Select...
节省空间的化学品存储

节省空间的化学品存储

生命科学和制药实验室在有限的空间内处理易燃、腐蚀性和有毒化学物质。VarioProtect 可在单个机柜中合规存储多种危险物质,从而减少空间要求,同时在工作场所附近提供安全、符合人体工程学的通道。